Roulements à rouleaux cylindriques NU10, dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement libre, dissociables, avec cage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NU1011-XL-M1-C3
NU1012-XL-M1-C3
NU1015-XL-M1-C3
NU1021-XL-M1
NU1021-XL-M1-C3
NU1056-M1
NU1056-M1-C3
NU1060-M1
NU1060-M1-C3
NU1064-M1
NU1064-M1-C3
NU1068-M1
NU1068-M1-C3
NU1072-M1
NU1072-M1-C3
NU1076-M1
NU1076-M1-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight Bearing clearance identifier
-

96.08 €

1 Disponible 4 jours 559018---0.445C3
-

109.55 €

1 Disponible 4 jours 609518---0.46C3
-

151.77 €

1 Disponible 3 jours 7511520---0.74C3

286.38 €

1 Disponible 4 jours 1051602673001320001540001.82-
-

341.17 €

1 17 jours 10516026---1.82C3

3,711.38 €

1 17 jours 280420652550680000110000031.1-
-

3,115.48 €

1 Disponible 4 jours 28042065---31.377C3

3,738.94 €

1 Disponible 3 jours 300460742290900000143000044.1-
-

3,738.94 €

1 Disponible 6 jours 30046074---42.88C3

4,599.88 €

1 Disponible 4 jours 320480742200910000149000046.4-
-

4,599.88 €

1 Disponible 4 jours 32048074---45.43C3

6,178.05 €

1 Disponible 4 jours 3405208220101120000183000063-
-

6,178.05 €

1 Disponible 4 jours 34052082---60.68C3

6,541.02 €

1 Disponible 4 jours 3605408219401150000191000066.71-
-

6,541.02 €

1 Disponible 4 jours 36054082---65.6C3

7,546.42 €

1 Disponible 4 jours 38056082---68.5-
-

7,546.42 €

1 Disponible 4 jours 38056082---69.14C3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Customs tariff — weight unit kg RoHS Certificate Available REACH Certificate Available

Assistance technique