Roulements rigides à billes / à une rangée / 619xx / 2RZ joint radial / 619xx-2RZ / similaire à DIN 625-1 / FAG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

61910-2RZ

Référence pièce
61910-2RZ
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.40 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Inner Diameter d(φ) 50 Diamètre extérieur D(φ) 72 Largeur B(mm) 12
Capacité de charge dynamique de base(N) 15400 Vitesse de rotation admissible maximale(tr/min) 11400 Direction de la charge Radial
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 11700 RoHS Certificate Available REACH Certificate Available
Customs tariff — weight 0.13 Customs tariff — weight unit kg

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes / à une rangée / 619xx / 2RZ joint radial / 619xx-2RZ / similaire à DIN 625-1 / FAG, le numéro d'article est le suivant: 61910-2RZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61910-2RZ.

Assistance technique