Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6318-2RSR-C3 |
6319-2RSR |
6319-2RSR-C3 |
6320-2RSR-C3 |
6322-2RSR |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Bearing clearance identifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 247.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 190 | 43 | - | 2850 | - | - | 5.5 | C3 | |
257.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 95 | 200 | 45 | 154000 | 2080 | Radial | 113000 | 6.185 | - | ||
- | 306.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 95 | 200 | 45 | - | 3200 | - | - | 5.964 | C3 | |
- | 368.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 215 | 47 | - | 2750 | - | - | 7.53 | C3 | |
543.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 110 | 240 | 50 | 201000 | 1750 | Radial | 165000 | 10.35 | - |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight unit | kg |
---|
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Customs tariff — weight
Bearing clearance identifier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles