Paliers à roulements / forme en T / ajustement serré / orifice de graissage / palier de serrage / LASE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LASE25-XL-N
LASE40-XL-N
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. de roulement d
(mm)
Hauteur h
(mm)
Poids unitaire
(kg)
Longueur
(mm)
Distance axe-arbre
(mm)
Hauteur (base)
(mm)
Largeur (base)
(mm)
Largeur (tête)
(mm)
Largeur totale de la bague de blocage
(mm)
Distance du chemin de roulement au collier de verrouillage
(mm)
Boîtier Désignation du roulement Distance trous de fixation
(mm)
Largeur (rainure)
(mm)
Longueur (rainure)
(mm)
Capuchon de protection

47.40 €

1 4 jours 25700.7613036.514.5362144.527ASE05-FA125GE25-XL-KLL-B102.51119KASK05
-

77.15 €

1 Disponible 4 jours -991.9717949.219483056.535.1ASE08-FA125GE40-XL-KLL-B138.51426KASK08

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Raccord fileté pour lubrification M6
Détails du type Jeu normal

Assistance technique