Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RASE120-XL
Dimension table · Dimensions in mm | ||||||||||||||||||||||
Designation | Mass | Dimensions | Width across flats | Load carrying capacity Bearing | End cap1) | |||||||||||||||||
Basic load ratings | Fatigue limit load | |||||||||||||||||||||
Unit | Housing | Radial insert ball bearing | m | d | H | J | L | A | A1 | H1 | H2 | N | N1 | B1 | S1 | Q | d3 | W | dyn. | stat. | Cur | |
Cr | C0r | |||||||||||||||||||||
≈kg | max. | N | N | N | ||||||||||||||||||
RASE17-XL | ASE03 | GE17-XL-KRR-B | 0.5 | 17 | 30.2 | 95 | 125 | 30 | 18 | 10 | 57 | 11 | 19 | 37.4 | 23.5 | M6 | 28.4 | 3 | 10 100 | 4 750 | 241 | – |
RASE20-XL-FA1642) | ASE04 | GE20-XL-KRR-B-FA164 | 0.64 | 20 | 33.3 | 97 | 130 | 32 | 19 | 14.5 | 64 | 11 | 19 | 43.7 | 26.6 | Rp1/8 | 33 | 3 | 13 600 | 6 600 | 335 | – |
RASE20-XL-N | ASE04 | GE20-XL-KRR-B | 0.63 | 20 | 33.3 | 97 | 130 | 32 | 19 | 14.5 | 64 | 11 | 19 | 43.7 | 26.6 | Rp1/8 | 33 | 3 | 13 600 | 6 600 | 335 | KASK04 |
RASE25-XL-FA1642) | ASE05 | GE25-XL-KRR-B-FA164 | 0.75 | 25 | 36.5 | 103 | 130 | 36 | 21 | 14.5 | 70 | 11 | 19 | 44.5 | 27 | Rp1/8 | 37.5 | 3 | 14 900 | 7 800 | 395 | – |
RASE25-XL-N | ASE05 | GE25-XL-KRR-B | 0.75 | 25 | 36.5 | 103 | 130 | 36 | 21 | 14.5 | 70 | 11 | 19 | 44.5 | 27 | Rp1/8 | 37.5 | 3 | 14 900 | 7 800 | 395 | KASK05 |
RASE30-XL-FA1642) | ASE06 | GE30-XL-KRR-B-FA164 | 1.21 | 30 | 42.9 | 118 | 158 | 40 | 25 | 17 | 82 | 14 | 22 | 48.5 | 30.2 | Rp1/8 | 44 | 4 | 20 700 | 11 300 | 570 | – |
RASE30-XL-N | ASE06 | GE30-XL-KRR-B | 1.11 | 30 | 42.9 | 118 | 158 | 40 | 25 | 17 | 82 | 14 | 22 | 48.5 | 30.2 | Rp1/8 | 44 | 4 | 20 700 | 11 300 | 570 | KASK06 |
RASE35-XL-FA1642) | ASE07 | GE35-XL-KRR-B-FA164 | 1.66 | 35 | 47.6 | 126 | 163 | 45 | 27 | 19 | 93 | 14 | 21 | 51.3 | 32.5 | Rp1/8 | 55 | 5 | 27 500 | 15 300 | 770 | – |
RASE35-XL-N | ASE07 | GE35-XL-KRR-B | 1.69 | 35 | 47.6 | 126 | 163 | 45 | 27 | 19 | 93 | 14 | 21 | 51.3 | 32.5 | Rp1/8 | 55 | 5 | 27 500 | 15 300 | 770 | KASK07 |
RASE40-XL-FA1642) | ASE08 | GE40-XL-KRR-B-FA164 | 1.97 | 40 | 49.2 | 138 | 179 | 48 | 30 | 19 | 99 | 14 | 26 | 56.5 | 35.1 | Rp1/8 | 58 | 5 | 34 500 | 19 800 | 1 010 | – |
RASE40-XL-N | ASE08 | GE40-XL-KRR-B | 1.95 | 40 | 49.2 | 138 | 179 | 48 | 30 | 19 | 99 | 14 | 26 | 56.5 | 35.1 | Rp1/8 | 58 | 5 | 34 500 | 19 800 | 1 010 | KASK08 |
RASE45-XL | ASE09 | GE45-XL-KRR-B | 2.28 | 45 | 54 | 150 | 192 | 48 | 32 | 21.5 | 107 | 14 | 29 | 56.5 | 35.1 | M6 | 63 | 5 | 34 500 | 20 400 | 1 030 | – |
RASE50-XL-FA1642) | ASE10 | GE50-XL-KRR-B-FA164 | 2.82 | 50 | 57.2 | 158 | 200 | 54 | 34 | 21.5 | 115 | 18 | 23 | 62.8 | 38.2 | Rp1/8 | 69 | 5 | 37 500 | 23 200 | 1 180 | – |
RASE50-XL-N | ASE10 | GE50-XL-KRR-B | 2.8 | 50 | 57.2 | 158 | 200 | 54 | 34 | 21.5 | 115 | 18 | 23 | 62.8 | 38.2 | Rp1/8 | 69 | 5 | 37 500 | 23 200 | 1 180 | KASK10 |
RASE55-XL | ASE11 | GE55-XL-KRR-B | 3.4 | 55 | 63.5 | 176 | 222 | 60 | 35 | 22.5 | 124.5 | 18 | 30 | 71.4 | 43.6 | M6 | 76 | 5 | 46 000 | 29 000 | 1 480 | – |
RASE60-XL-FA1642) | ASE12 | GE60-XL-KRR-B-FA164 | 4.79 | 60 | 69.9 | 190 | 240 | 60 | 42 | 25 | 140 | 18 | 28 | 77.9 | 46.9 | Rp1/8 | 84 | 5 | 56 000 | 36 000 | 1 820 | – |
RASE60-XL-N | ASE12 | GE60-XL-KRR-B | 4.79 | 60 | 69.9 | 190 | 240 | 60 | 42 | 25 | 140 | 18 | 28 | 77.9 | 46.9 | Rp1/8 | 84 | 5 | 56 000 | 36 000 | 1 820 | KASK12 |
RASE65-214-XL3) | ASE14 | GE65-214-XL-KRR-B | 6.41 | 65 | 79.4 | 203 | 260 | 65 | 44 | 27.5 | 156 | 22 | 28 | 66 | 44.5 | Rp1/8 | 96 | 6 | 66 000 | 44 000 | 2 230 | – |
Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||
Designation | Mass | Dimensions | Width across flats | Load carrying capacity Bearing | |||||||||||||||||
Basic load ratings | Fatigue limit load | ||||||||||||||||||||
Unit | Housing | Radial insert ball bearing | m | d | H | J | L | A | A1 | H1 | H2 | N | N1 | B1 | S1 | Q | d3 | W | dyn. | stat. | Cur |
Cr | C0r | ||||||||||||||||||||
≈kg | max. | N | N | N | |||||||||||||||||
RASE70-XL | ASE14 | GE70-XL-KRR-B | 6.15 | 70 | 79.4 | 203 | 260 | 65 | 44 | 27.5 | 156 | 22 | 28 | 66 | 44.5 | Rp1/8 | 96 | 6 | 66 000 | 44 000 | 2 230 |
RASE70-XL-FA1641) | ASE14 | GE70-XL-KRR-B-FA164 | 6.15 | 70 | 79.4 | 203 | 260 | 65 | 44 | 27.5 | 156 | 22 | 28 | 66 | 44.5 | Rp1/8 | 96 | 6 | 66 000 | 44 000 | 2 230 |
RASE75-XL | ASE15 | GE75-XL-KRR-B | 6.58 | 75 | 82.5 | 210 | 265 | 66 | 48 | 27.5 | 164 | 22 | 30 | 67 | 45.5 | M6 | 100 | 6 | 66 000 | 44 500 | 2 240 |
RASE75-XL-FA1641) | ASE15 | GE75-XL-KRR-B-FA164 | 7.65 | 75 | 82.5 | 210 | 265 | 66 | 48 | 27.5 | 164 | 22 | 30 | 67 | 45.5 | M6 | 100 | 6 | 66 000 | 44 500 | 2 240 |
RASE80-XL | ASE16 | GE80-XL-KRR-B | 8.65 | 80 | 89 | 232 | 290 | 78 | 55 | 30 | 175 | 26 | 34 | 70.7 | 47.3 | Rp1/8 | 108 | 6 | 76 000 | 54 000 | 2 600 |
RASE80-XL-AH01-FA1641) | ASE16 | GE80-XL-KRR-B-AH01-FA164 | 8.65 | 80 | 89 | 232 | 290 | 78 | 55 | 30 | 175 | 26 | 34 | 70.7 | 47.3 | Rp1/8 | 108 | 6 | 76 000 | 54 000 | 2 600 |
RASE90-XL | ASE18 | GE90-XL-KRR-B | 12.12 | 90 | 101.6 | 268 | 330 | 85 | 55 | 35 | 200 | 27 | 35 | 69.5 | 46.5 | M6 | 118 | 6 | 109 000 | 79 000 | 3 550 |
RASE90-XL-FA1641) | ASE18 | GE90-XL-KRR-B-FA164 | 12.12 | 90 | 101.6 | 268 | 330 | 85 | 55 | 35 | 200 | 27 | 35 | 69.5 | 46.5 | M6 | 118 | 6 | 109 000 | 79 000 | 3 550 |
RASE100-XL | ASE20 | GE100-XL-KRR-B | 15.85 | 100 | 115 | 308 | 380 | 95 | 62 | 40 | 225 | 30 | 38 | 75 | 49.5 | M6 | 132 | 6 | 130 000 | 93 000 | 4 000 |
RASE120-XL | ASE24 | GE120-XL-KRR-B | 26.52 | 120 | 135 | 358 | 440 | 105 | 70 | 45 | 265 | 33 | 41 | 81 | 52.5 | M6 | 152 | 6 | 165 000 | 131 000 | 5 100 |
Référence pièce
|
---|
RASE120-XL |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. de roulement d (mm) | Hauteur h (mm) | Poids unitaire (kg) | Longueur (mm) | Distance axe-arbre (mm) | Hauteur (base) (mm) | Largeur (base) (mm) | Largeur (tête) (mm) | Largeur totale de la bague de blocage (mm) | Distance du chemin de roulement au collier de verrouillage (mm) | Raccord fileté pour lubrification | Boîtier | Désignation du roulement | Distance trous de fixation (mm) | Largeur (rainure) (mm) | Longueur (rainure) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 jours | 120 | 265 | 26.5 | 440 | 135 | 45 | 105 | 70 | 81 | 52.5 | M6 | ASE24 | GE120-XL-KRR-B | 358 | 33 | 41 |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Paliers à roulements / forme en T / ajustement serré / orifice de graissage / palier de serrage / RASE, le numéro d'article est le suivant: RASE120-XL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RASE120-XL.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. de roulement d(mm)
Hauteur h(mm)
Poids unitaire(kg)
Longueur(mm)
Distance axe-arbre(mm)
Hauteur (base)(mm)
Largeur (base)(mm)
Largeur (tête)(mm)
Largeur totale de la bague de blocage(mm)
Distance du chemin de roulement au collier de verrouillage(mm)
Raccord fileté pour lubrification
Boîtier
Désignation du roulement
Distance trous de fixation(mm)
Largeur (rainure)(mm)
Longueur (rainure)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RASE100-XL |
RASE65-214-XL |
RASE70-XL |
RASE75-XL |
RASE80-XL |
RASE90-XL |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. de roulement d (mm) | Hauteur h (mm) | Poids unitaire (kg) | Longueur (mm) | Distance axe-arbre (mm) | Hauteur (base) (mm) | Largeur (base) (mm) | Largeur (tête) (mm) | Largeur totale de la bague de blocage (mm) | Distance du chemin de roulement au collier de verrouillage (mm) | Raccord fileté pour lubrification | Boîtier | Désignation du roulement | Distance trous de fixation (mm) | Largeur (rainure) (mm) | Longueur (rainure) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 100 | 225 | 18.03 | 380 | 115 | 40 | 95 | 62 | 75 | 49.5 | M6 | ASE20 | GE100-XL-KRR-B | 308 | 30 | 38 | |||
- | 1 | 4 jours | 65 | 150 | 6.41 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 189.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70 | 156 | 6.2 | 260 | 79.4 | 27.5 | 65 | 44 | 66 | 44.6 | M6 | ASE14 | GE70-XL-KRR-B | 202.5 | 22 | 28 | |
232.26 € | 1 | Disponible | 3 jours | 75 | 164 | 6.58 | 265 | 82.5 | 27.5 | 66 | 48 | 67 | 45.6 | M6 | ASE15 | GE75-XL-KRR-B | 210 | 22 | 30 | ||
- | 271.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 80 | 175 | 8.55 | 290 | 89 | 30 | 78 | 55 | 70.7 | 47.6 | M6 | ASE16 | GE80-XL-KRR-B | 232 | 26 | 34 | |
432.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 200 | 12.04 | 330 | 101.6 | 35 | 85 | 55 | 69.6 | 46.6 | M6 | ASE18 | GE90-XL-KRR-B | 268 | 27 | 35 |