Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RSAO80-XL
Référence pièce
|
---|
RSAO80-XL |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. de roulement d (mm) | Hauteur h (mm) | Poids unitaire (kg) | Longueur (mm) | Distance axe-arbre (mm) | Hauteur (base) (mm) | Largeur (base) (mm) | Largeur (tête) (mm) | Largeur totale de la bague de blocage (mm) | Distance du chemin de roulement au collier de verrouillage (mm) | Boîtier | Désignation du roulement | Distance trous de fixation (mm) | Largeur (rainure) (mm) | Longueur (rainure) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 jours | 80 | 226 | 21.22 | 390 | 116 | 50 | 110 | 76 | 93.6 | 59.6 | SAO16 | GNE80-XL-KRR-B | 315 | 25.5 | 44.5 |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Raccord fileté pour lubrification | M6 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Paliers à roulements / forme en T / ajustement serré / orifice de graissage / palier de serrage / RSAO, le numéro d'article est le suivant: RSAO80-XL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RSAO80-XL.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. de roulement d(mm)
Hauteur h(mm)
Poids unitaire(kg)
Longueur(mm)
Distance axe-arbre(mm)
Hauteur (base)(mm)
Largeur (base)(mm)
Largeur (tête)(mm)
Largeur totale de la bague de blocage(mm)
Distance du chemin de roulement au collier de verrouillage(mm)
Boîtier
Désignation du roulement
Distance trous de fixation(mm)
Largeur (rainure)(mm)
Longueur (rainure)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RSAO35-XL |
RSAO60-XL |
RSAO70-XL |
RSAO90-XL |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. de roulement d (mm) | Hauteur h (mm) | Poids unitaire (kg) | Longueur (mm) | Distance axe-arbre (mm) | Hauteur (base) (mm) | Largeur (base) (mm) | Largeur (tête) (mm) | Largeur totale de la bague de blocage (mm) | Distance du chemin de roulement au collier de verrouillage (mm) | Boîtier | Désignation du roulement | Distance trous de fixation (mm) | Largeur (rainure) (mm) | Longueur (rainure) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 106 | 2.43 | 210 | 56 | 20 | 56 | 30 | 51.6 | 33.3 | SAO07 | GNE35-XL-KRR-B | 160 | 17.5 | 25.5 | ||
- | 1 | 4 jours | 60 | 165 | 8.67 | 330 | 85 | 32 | 85 | 46 | 68 | 45 | SAO12 | GNE60-XL-KRR-B | 250 | 25 | 38 | |||
342.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70 | 187 | 11.94 | 360 | 95 | 35 | 90 | 54 | 75.5 | 49.5 | SAO14 | GNE70-XL-KRR-B | 282 | 27 | 42 | ||
- | 1 | 4 jours | 90 | 250 | 28.86 | 410 | 130 | 57 | 120 | 84 | 101 | 65.5 | SAO18 | GNE90-XL-KRR-B | 340 | 28 | 54 |