Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GE6-DO
D.I. d(Ø) | 6 | Plage de températures de fonctionnement(℃) | -60::200 | Capacité de charge statique radiale(N) | 17000 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge de base(kN) | 3.4 | Angle d'inclinaison α admissible(deg) | 13 | Outer Diameter(mm) | 14 |
Width(mm) | 6 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rotule lisse radiaux GE..-DO, avec entretien requis, selon DIN ISO 12 240-1, le numéro d'article est le suivant: GE6-DO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GE6-DO.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles