Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11209 |
11211-TVH |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 jours | 45 | 85 | 58 | 22000 | 9300 | 7300 | 0.77 | ||
87.50 € | 1 | 4 jours | 55 | 100 | 60 | 27000 | 7700 | 10000 | 1.17 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg |
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles