Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / 13xx / jeu au choix / Cage au choix / similaire DIN 630 / 13 / similaire DIN 630 / FAG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1302-C3
1315-M-C3
1316-M-C3
1318-M-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff — weight
-

21.57 €

1 Disponible 4 jours 154213-3700--0.096
-

294.75 €

1 Disponible 3 jours 7516037800006700Radial300003.65
-

331.40 €

1 Disponible 4 jours 8017039-4000--4.36
-

402.75 €

1 Disponible 4 jours 9019043-3950--6.13

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Customs tariff — weight unit kg
Bearing clearance identifier C3

Assistance technique