Manchons de démontage AH(X)31, dimensions principales selon DIN 5416, réduction conique 1:12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AH3180-H

Référence pièce
AH3180-H
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6,575.07 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Inner diameter(mm) 380 RoHS Certificate Available REACH Certificate Available
Filetag [G] Tr440X5 Longueur de la douille [B 1](mm) 240 Bore diameter bearing d(mm) 400
Taper 1:12 Bearing overhang a1(mm) 10 Thread length IG(mm) 38
Thread oil connector G1 G1/8 Distance oil connector a(mm) 8.5 Thread depth oil connector IG1(mm) 12
Poids(kg) 38.8

Vous vous trouvez sur la page de Manchons de démontage AH(X)31, dimensions principales selon DIN 5416, réduction conique 1:12, le numéro d'article est le suivant: AH3180-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AH3180-H.

Assistance technique