Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AH24156-H
Inner diameter(mm) | 260 | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
---|---|---|---|---|---|
Filetag [G] | Tr300X4 | Longueur de la douille [B 1](mm) | 202 | Bore diameter bearing d(mm) | 280 |
Taper | 1:30 | Bearing overhang a1(mm) | 17 | Thread length IG(mm) | 22 |
Thread oil connector G1 | G1/8 | Distance oil connector a(mm) | 8.5 | Thread depth oil connector IG1(mm) | 12 |
Poids(kg) | 16.581 |
Vous vous trouvez sur la page de Manchons de démontage AH241, dimensions principales selon DIN 5416, réduction conique 01:30, le numéro d'article est le suivant: AH24156-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AH24156-H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles