Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VDW20NAN
For Air product image
For Medium Vacuum product image
Model number example (for air)
Model number example (for medium vacuum)
Model number example (for water)
Model number example (electric options)
Model number example (other options)
Model number example (with bracket)
- | Valve construction | Direct operated poppet | |
---|---|---|---|
Valve specifications | Withstand pressure | MPa | 2.0 (resin body type: 1.5) |
Max. system pressure | MPa | 1.0 | |
Body material | Aluminum, resin, brass, Stainless steel | ||
Seal material | NBR, FKM | ||
Enclosure | Dust-tight, low jetproof (IP65)Note 2) | ||
Environment | Locations without corrosive or explosive gases | ||
Coil Specifications | Rated voltage | AC | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC)Note 1) |
DC | 24 V DC, (12 V DC)Note 1) | ||
Allowable voltage fluctuation | ±10% of rated voltage | ||
Allowable voltage fluctuation | AC (with a full wave rectifier) | 5% or less of rated voltage | |
DC | 2% or less of rated voltage | ||
Coil insulation type | Class B |
Note 1) Voltage inside () indicates special voltage.
Note 2) Please contact the manufacturer regarding use of this product in locations that require water resistance.
Normally closed (N.C.) Body material: Aluminum, PPS resin, brass, stainless steel structural drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Solenoid coil | Cu + Fe + resin |
2 | Fixed armature | Fe |
3 | Tube | Stainless steel |
4 | Return spring | Stainless steel |
5 | Armature assembly | NBR, FKM, Stainless steel, PPS resin |
6 | Seal | NBR, FKM |
7 | Body | Aluminum, PPS resin, brass, Stainless steel |
Body material: PPS resin (One-touch fitting type) structural drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Solenoid coil | Cu + Fe + resin |
2 | Fixed armature | Fe |
3 | Tube | Stainless steel |
4 | Return spring | Stainless steel |
5 | Armature assembly | NBR, FKM, Stainless steel, PPS resin |
6 | Seal | NBR, FKM |
7 | Body | PPS resin |
8 | Bracket | SPCC |
(Unit: mm)
Grommet dimensional drawing
Model | Port size P | A | B | B1 | C | D | E | F | Mounting bracket dimensions (XD) | Electrical entry | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | U | W | X | Y | Grommet | ||||||||||
Q | R | ||||||||||||||
VDW2 | M5, 1/8 | 15 | 22 | 11 | 51.7 | 20 | 8 | 13.5 | 4 | 33 | 14 | 39 | 20 | 17 | 36.2 |
Référence pièce
|
---|
VDW20NAN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Matériau du corps | Support | Type détaillé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.52 € | 1 | 26 jours | Air | NPT | 1/8 | - | 1.6 | 24VDC | NBR | Résistant à l'ozone à faible concentration, à l'eau déionisée, sans huile | Aluminium | Aucun | Taille 2 |
Loading...
Type | Type électromagnétique | Environnement de fonctionnement | Standard | Type à commutation | Normalement fermés |
---|---|---|---|---|---|
Type d'entraînement | Type à mouvement linéaire | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 | Nombre de solénoïdes | Solénoïde simple |
Application | Article seul | IP | IP65 | Normes acquises | CE |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 2 ports à commande directe compacte gamme VDW, le numéro d'article est le suivant: VDW20NAN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VDW20NAN.
Configurer
Propriétés de base
Diam. du tube
Type
Fluide applicable
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Tension
Matériel d'étanchéité
Option
Matériau du corps
Support
Type détaillé
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VDW10AAL |
VDW10AAZ |
VDW10AB |
VDW20NAXB |
VDW20NAZ |
VDW20NAZXB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fluide applicable | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Matériau du corps | Support | Type détaillé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.15 € | 1 | 26 jours | Air | m | M5 | - | 1 | 24VDC | NBR | Résistant à l'ozone à faible concentration, à l'eau déionisée, sans huile | Résine PPS | Aucun | Taille 1 | ||
20.13 € | 1 | 26 jours | Air | m | M5 | - | 1 | 24VDC | NBR | Sans huile | Résine PPS | Aucun | Taille 1 | ||
18.13 € | 1 | 26 jours | Air | m | M5 | - | 1 | 100VAC | NBR | Aucun | Résine PPS | Aucun | Taille 1 | ||
24.52 € | 1 | 26 jours | Air | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 1.6 | 24VDC | NBR | Aucun | Aluminium | Support interchangeable avec l'ancien type | Taille 2 | ||
24.52 € | 1 | 26 jours | Air | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 1.6 | 24VDC | NBR | Sans huile | Aluminium | Aucun | Taille 2 | ||
26.52 € | 1 | 26 jours | Air | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 1.6 | 24VDC | NBR | Sans huile | Aluminium | Support interchangeable avec l'ancien type | Taille 2 |