Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VM130-01-32BA
2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series product image
Piping | Side ported | Bottom ported | |||
---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air | ||||
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa | ||||
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) | ||||
Flow rate characteristics | - | 1 (P) ⇒ 2 (A) | 2 (A) ⇒ 3 (R) | 1 (P) ⇒ 2 (A) | 2 (A) ⇒ 3 (R) |
C (dm3/ [s·bar]) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | |
b | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | |
Cv | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | |
LubricationNote 1) | Not required | ||||
Port size | 1/8 (Rc, NPT, G) | M5 | |||
Weight (Basic) | 60 g | 67 g | |||
Bracket part numberNote 2) | VM1-B | - |
Note 1) Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated.
Note 2) Bracket can only be used with side mounting side ported type.
Model number example
Side Ported Structural Drawing
Bottom Ported Structural Drawing
Number | Part name | Material | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | Valve main body | ZDC | White coated | |
2 | Plunger | Polyacetal | 2 port | Gray |
3 | Valve seat | PBT | 3 port | White |
4 | Valve | NBR | - | |
5 | Plunger retainer | Stainless steel | - | |
6 | Spring | Stainless steel | - | |
7 | Spring | Spring steel | - | |
8 | Hexagon socket head taper plug | Rolled steel | - |
(Unit: mm)
Side Ported (VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A) dimensional drawing
Model | L | A |
---|---|---|
VM120-01-00A | 32.5 | 7.5 |
VM130-01-00A | ||
VM121-01-00A | 28.5 | 3.5 |
VM131-01-00A |
F.O.F.* | 26 N |
---|---|
P.T. | 1.5 mm |
O.T. | 1.5 mm |
T.T. | 3 mm |
(Unit: mm)
Bottom Ported (VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A) dimensional drawing
Model | L | A |
---|---|---|
VM122-M5-00A | 32.5 | 7.5 |
VM132-M5-00A | ||
VM123-M5-00A | 28.5 | 3.5 |
VM133-M5-00A |
F.O.F.* | 26 N |
---|---|
P.T. | 1.5 mm |
O.T. | 1.5 mm |
T.T. | 3 mm |
Référence pièce
|
---|
VM130-01-32BA |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Ports | The number of switching position | Switching operation | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Type and Direction of Piping | Mounting Method | Type plongeur | Type à bras de tige | Pushbutton Variety | Suffixe du témoin | Option de support | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Hauteur du plongeur | Suffixe de l'actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.55 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | 1/8 | Côté direct | Côté | - | - | Tête longue et plate | Aucun | Aucun | Aucun | Long | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir |
Loading...
Main Body Shape | Type à bloc vertical | Effective Sectional Area(mm2) | 2.03 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de VM100, Série 100, Vanne 2 / 2 et 3 / 2 à commande mécanique, le numéro d'article est le suivant: VM130-01-32BA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VM130-01-32BA.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Type à bras de tige
Type
Number of Ports
The number of switching position
Switching operation
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Type and Direction of Piping
Mounting Method
Pushbutton Variety
Suffixe du témoin
Option de support
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Hauteur du plongeur
Suffixe de l'actionneur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VM120-01-05A-B |
VM120-01-06A |
VM120-01-06SA |
VM130-01-32BA-B |
VM130-01-32GA |
VM130-01-32GA-B |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Number of Ports | The number of switching position | Switching operation | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Type and Direction of Piping | Mounting Method | Type plongeur | Type à bras de tige | Pushbutton Variety | Suffixe du témoin | Option de support | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Hauteur du plongeur | Suffixe de l'actionneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 38.77 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | 1/8 | Côté direct | Côté | Droit | - | - | Aucun | Avec support | Aucun | Long | Aucun | ||
35.55 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | 1/8 | Côté direct | Côté | Rouleau | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | Long | Aucun | |||
- | 37.18 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | 1/8 | Côté direct | Côté | Rouleau | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | Long | Rouleau en acier dur | ||
41.06 € | 1 | 26 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | 1/8 | Côté direct | Côté | - | - | Tête longue et plate | Aucun | Avec support | Aucun | Long | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir | |||
35.55 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | 1/8 | Côté direct | Côté | - | - | Tête longue et plate | Aucun | Aucun | Aucun | Long | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert | |||
41.06 € | 1 | 26 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | 1/8 | Côté direct | Côté | - | - | Tête longue et plate | Aucun | Avec support | Aucun | Long | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert |