VM100, Série 100, Vanne 2 / 2 et 3 / 2 à commande mécanique (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

VM100, Série 100, Vanne 2 / 2 et 3 / 2 à commande mécanique
2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series with a variety of actuator types.
[Features]
· Compact size equivalent to a micro switch.
· Piping direction (side ported or bottom ported) can be selected.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  •  
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VM151-01-35BA

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series Details

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series product image

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series product image

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series Specifications

PipingSide portedBottom ported
Applicable fluidsAir
Operating pressure range-100 kPa to 1 MPa
Ambient and fluid temperature-5 to 60°C (no freezing)
Flow rate characteristics-1 (P) ⇒ 2 (A)2 (A) ⇒ 3 (R)1 (P) ⇒ 2 (A)2 (A) ⇒ 3 (R)
C (dm3/ [s·bar])0.60.50.50.45
b0.20.150.20.15
Cv0.110.10.110.1
LubricationNote 1)Not required
Port size1/8 (Rc, NPT, G)M5
Weight (Basic)60 g67 g
Bracket part numberNote 2)VM1-B-

Note 1) Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated.
Note 2) Bracket can only be used with side mounting side ported type.

Model Number Notation

Model number example

Model number example

Structural drawing

Side Ported Structural Drawing

Side Ported Structural Drawing

Bottom Ported Structural Drawing

Bottom Ported Structural Drawing

NumberPart nameMaterialNote
1Valve main bodyZDCWhite coated
2PlungerPolyacetal2 portGray
3Valve seatPBT3 portWhite
4ValveNBR-
5Plunger retainerStainless steel-
6SpringStainless steel-
7SpringSpring steel-
8Hexagon socket head taper plugRolled steel-

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series Example Dimensions

Side Ported (VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A)

 

(Unit: mm)

 

Side Ported (VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A) dimensional drawing

Side Ported (VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A) dimensional drawing

ModelLA
VM120-01-00A32.57.5
VM130-01-00A
VM121-01-00A28.53.5
VM131-01-00A
F.O.F.*26 N
P.T.1.5 mm
O.T.1.5 mm
T.T.3 mm
  • *At 0.5 MPa

Bottom Ported (VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A)

 

(Unit: mm)

 

Bottom Ported (VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A) dimensional drawing

Bottom Ported (VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A) dimensional drawing

ModelLA
VM122-M5-00A32.57.5
VM132-M5-00A
VM123-M5-00A28.53.5
VM133-M5-00A
F.O.F.*26 N
P.T.1.5 mm
O.T.1.5 mm
T.T.3 mm
  • *At 0.5 MPa
Référence pièce
VM151-01-35BA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Ports The number of switching position Switching operation Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Type and Direction of Piping Mounting Method Type plongeur Type à bras de tige Pushbutton Variety Suffixe du témoin Option de support Fabrication conforme aux spécifications de la commande Hauteur du plongeur Suffixe de l'actionneur

71.85 €

1 4 jours 5 orifices[Sélectionnez la vanne] Sélecteur (3 positions)Sélectionnez la poignéeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAucunAucunCourtCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body Shape Type à bloc vertical Effective Sectional Area(mm2) 2.03

Vous vous trouvez sur la page de VM100, Série 100, Vanne 2 / 2 et 3 / 2 à commande mécanique, le numéro d'article est le suivant: VM151-01-35BA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VM151-01-35BA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VM120-01-05A-B
VM120-01-06A
VM120-01-06SA
VM151-01-35GA
VM151-01-35RA
VM151-01-35YA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Number of Ports The number of switching position Switching operation Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Type and Direction of Piping Mounting Method Type plongeur Type à bras de tige Pushbutton Variety Suffixe du témoin Option de support Fabrication conforme aux spécifications de la commande Hauteur du plongeur Suffixe de l'actionneur

38.77 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)1/8Côté directCôtéDroit--AucunAvec supportAucunLongAucun

35.55 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)1/8Côté directCôtéRouleau--AucunAucunAucunLongAucun

37.18 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)1/8Côté directCôtéRouleau--AucunAucunAucunLongRouleau en acier dur

71.85 €

1 26 jours 5 orifices[Sélectionnez la vanne] Sélecteur (3 positions)Sélectionnez la poignéeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAucunAucunCourtCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

71.85 €

1 4 jours 5 orifices-Sélectionnez la poignéeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAucunAucunCourtCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

71.85 €

1 26 jours 5 orifices-Sélectionnez la poignéeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAucunAucunCourtCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune

Assistance technique