VM400, Série 400, Vanne 3 / 2 à commande mécanique

VM400, Série 400, Vanne 3 / 2 à commande mécanique
3 Port Mechanical Valve VM400 Series that allows piping to any port.
[Features]
· Choice of N.C. or N.O.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  •  
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3 Port Mechanical Valve VM400 Series Details

3 Port Mechanical Valve VM400 Series product image

3 Port Mechanical Valve VM400 Series product image

3 Port Mechanical Valve VM400 Series Specifications

Applicable fluids Air
Operating pressure -100 kPa to 1.0 MPa
Ambient and operating air temperature -5 to 60°C (no freezing)
Flow rate characteristics - C [dm3/(s·bar)] b Cv
1 (NC) ⇔ 2 (OUT) 1.4 0.2 0.29
2 (NO) ⇔3 (OUT) 1.4 0.15 0.29
Lubrication Not required (Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated)
Connection port size 1/8

Model Number Notation

Model number example

Model number example

  • *Note 1) When selecting the flush type, it is not necessary to select the suffix for the actuator.

Structural drawing

3 Port Mechanical Valve VM400 Series Structural Drawing

3 Port Mechanical Valve VM400 Series Structural Drawing

Number Part name Material Note
1 Main body ADC Platinum silver
2 Push rod POM -
3 Upper lid Brass Black zinc chromated
4 Spool valve Aluminum alloy, NBR Rubber lined
5 Over travel spring Stainless steel -
6 Retainer Brass -
7 Spring Stainless steel -
8 Spring Stainless steel -

3 Port Mechanical Valve VM400 Series Example Dimensions

VM430-01-00

 

(Unit: mm)

 

VM430-01-00 dimensional drawing

VM430-01-00 dimensional drawing

F.O.F 26 N
P.T. 1.5 mm
O.T. 2 mm
T.T. 3.5 mm

VM430-01-01/VM430-01-01S

 

(Unit: mm)

 

VM430-01-01/VM430-01-01S dimensional drawing

VM430-01-01/VM430-01-01S dimensional drawing

F.O.F 12 N
P.T. 4 mm
O.T. 4.5 mm
T.T. 8.5 mm
Référence pièce
VM430-01-00
VM430-01-01
VM430-01-01S
VM430-01-02
VM430-01-02S
VM430-01-05
VM430-01-06
VM430-01-06S
VM430-01-07
VM430-01-07S
VM430-01-08
VM430-01-30B
VM430-01-30G
VM430-01-30R
VM430-01-30Y
VM430-01-32B
VM430-01-32G
VM430-01-32Y
VM430-01-33
VM430-01-34B
VM430-01-34G
VM430-01-34R
VM430-01-34Y
VM430-01-36
VM430-F01-00
VM430-F01-01
VM430-F01-01S
VM430-F01-02
VM430-F01-02S
VM430-F01-05
VM430-F01-06
VM430-F01-06S
VM430-F01-07
VM430-F01-07S
VM430-F01-08
VM430-F01-30B
VM430-F01-30G
VM430-F01-30R
VM430-F01-30Y
VM430-F01-32B
VM430-F01-32G
VM430-F01-32R
VM430-F01-32Y
VM430-F01-33
VM430-F01-34B
VM430-F01-34G
VM430-F01-34R
VM430-F01-34Y
VM430-F01-36
VM430-N01-00
VM430-N01-01
VM430-N01-01S
VM430-N01-05
VM430-N01-06S
VM430-N01-08
VM430-N01-30B
VM430-N01-30G
VM430-N01-30R
VM430-N01-32G
VM430-N01-32R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
The number of switching position Switching operation Type à port de tuyau Type plongeur Type à bras de tige Pushbutton Variety Suffixe de l'actionneur

50.58 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméTige, brasRc(R)-Tige à ressort-Aucun

57.68 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)Levier à galet--Aucun

60.03 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)Levier à galet--Rouleau en acier dur

62.44 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)Levier à galet unidirectionnel--Aucun

64.79 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)Levier à galet unidirectionnel--Rouleau en acier dur

67.15 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)Droit--Aucun

70.29 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)Rouleau--Aucun

71.90 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)Rouleau--Rouleau en acier dur

70.29 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)Rouleau croisé--Aucun

71.90 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)Rouleau croisé--Rouleau en acier dur

75.03 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméInterrupteur à basculeRc(R)---Aucun

68.73 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)--ChampignonCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

68.73 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)--ChampignonCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

68.73 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)--ChampignonCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

68.73 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)--ChampignonCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune

67.15 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)--Tête longue et plateCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

67.15 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)--Tête longue et plateCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

67.15 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)--Tête longue et plateCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune

67.15 €

1 7 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)--Tête plateAucun

69.50 €

1 4 jours [Sélectionnez la vanne] Sélecteur (2 positions)Sélectionnez la poignéeRc(R)---Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

69.50 €

1 4 jours [Sélectionnez la vanne] Sélecteur (2 positions)Sélectionnez la poignéeRc(R)---Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

69.50 €

1 4 jours -Sélectionnez la poignéeRc(R)---Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

69.50 €

1 26 jours -Sélectionnez la poignéeRc(R)---Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune

95.60 €

1 4 jours 2 positions, normalement ferméBouton de sélection avec clavetteRc(R)---Aucun

50.58 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméTige, brasG-Tige à ressort-Aucun

57.74 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurGLevier à galet--Aucun

60.10 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurGLevier à galet--Rouleau en acier dur

62.44 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurGLevier à galet unidirectionnel--Aucun

64.85 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurGLevier à galet unidirectionnel--Rouleau en acier dur

67.15 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurGDroit--Aucun

70.34 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurGRouleau--Aucun

71.97 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurGRouleau--Rouleau en acier dur

70.34 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurGRouleau croisé--Aucun

71.97 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurGRouleau croisé--Rouleau en acier dur

75.03 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméInterrupteur à basculeG---Aucun

68.77 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG--ChampignonCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

68.77 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG--ChampignonCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

68.77 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG--ChampignonCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

68.77 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG--ChampignonCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune

67.15 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG--Tête longue et plateCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

67.15 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG--Tête longue et plateCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

67.15 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG--Tête longue et plateCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

67.15 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG--Tête longue et plateCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune

67.15 €

1 19 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG--Tête plateAucun

69.56 €

1 26 jours -Sélectionnez la poignéeG---Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

69.56 €

1 26 jours -Sélectionnez la poignéeG---Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

69.56 €

1 26 jours -Sélectionnez la poignéeG---Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

69.56 €

1 26 jours -Sélectionnez la poignéeG---Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune

95.60 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton de sélection avec clavetteG---Aucun

50.58 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméTige, brasNPT-Tige à ressort-Aucun

57.74 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurNPTLevier à galet--Aucun

60.10 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurNPTLevier à galet--Rouleau en acier dur

67.15 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurNPTDroit--Aucun

71.97 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméPlongeurNPTRouleau--Rouleau en acier dur

75.03 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméInterrupteur à basculeNPT---Aucun

68.77 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirNPT--ChampignonCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

68.77 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirNPT--ChampignonCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

68.77 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirNPT--ChampignonCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

67.15 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirNPT--Tête longue et plateCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

67.15 €

1 26 jours 2 positions, normalement ferméBouton-poussoirNPT--Tête longue et plateCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

Loading...

Informations de base

Main Body Shape Type à bloc vertical Number of Ports 3 orifices Filetage nominal de tuyauterie 1/8
Type and Direction of Piping Côté direct Effective Sectional Area(mm2) 5.36 Mounting Method Côté
Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun

Assistance technique