Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Compact Cylinder, Standard Type, Double Acting, Double Rod CQSW Series product image
Model number example
Indicator symbol | Specifications/contents |
---|---|
-X235 | Change of piston rod end of double rod cylinder |
-X271 | Fluororubber seals |
-X633 | Intermediate stroke of double rod cylinder |
Indicator symbol | Specifications/contents |
---|---|
-XA□ | Change of rod-end shape |
-XB6 | Heat-resistant cylinder (-10 to 150°C) without an auto switch |
-XB7 | Cold-resistant cylinder (-40 to 70°C) without an auto switch |
-XB9 | Low speed cylinder (10 to 50 mm/s) |
-XB10 | Intermediate stroke (using exclusive body) |
-XB13 | Low speed cylinder (5 to 50 mm/s) |
-XC6 | Piston rod, retaining ring, rod-end nut made of stainless steel |
-XC36 | With boss on rod side |
-XC85 | Grease for food processing equipment |
Tube Internal Diameter (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
Operating method | Double acting, double rod | ||||
Applicable fluids | Air | ||||
Lubrication | Not required (non-lube) | ||||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||||
Minimum operating pressure | 0.07 MPa | 0.05 MPa | |||
Ambient and working fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C (No freezing) | ||||
With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |||||
Cushioning | None, rubber bumper | ||||
Rod-end thread | Female thread | ||||
Stroke length tolerance | +1.0 mm* 0 | ||||
Operating piston speed | 50 to 500 mm/s | ||||
Allowable kinetic energy J | Standard type | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 |
With rubber bumper | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.18 |
Compact Cylinder, Standard Type, Double Acting, Double Rod CQSW Series Structural Drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Cylinder tube | Aluminum Alloy | Hard Anodize |
2 | Collar | Aluminum Alloy | Anodized |
3 | Piston | Aluminum Alloy | - |
4 | Piston rod A | Stainless steel | - |
5 | Piston rod B | Stainless steel | - |
6 | Retaining Ring | Carbon tool steel | Phosphate coated |
7 | Rod-end nut | Carbon steel | Zinc chromate |
8 | Dampers | Urethane | - |
9 | Spacer for switch | Aluminum Alloy | Chromate |
10 | Magnet | - | - |
11 | Rod Gasket | NBR | - |
12 | Piston Gasket | NBR | - |
13 | Tube gasket | NBR | - |
Tube Internal Diameter (mm) | Order number | Content |
---|---|---|
12 | CQSWB12-PS | A set of (11), (12), (13) listed above |
16 | CQSWB16-PS | |
20 | CQSWB20-PS | |
25 | CQSWB25-PS |
(Unit: mm)
Standard type (through-hole / both ends tapped common): CQSWB/CDQSWB dimensional drawing
(Unit: mm)
Bore size (mm) | Without auto switch | With auto switch | B1 | C1 | H1 | L1 | MM | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | |||||||
12 | 50 | 55 | 8 | 9 | 4 | 14 | M5 ×; 0.8 | 10.5 |
16 | 53 | 58 | 10 | 10 | 5 | 15.5 | M6 ×; 1.0 | 12 |
20 | 63 | 73 | 13 | 12 | 5 | 18.5 | M8 ×; 1.25 | 14 |
25 | 74 | 84 | 17 | 15 | 6 | 22.5 | M10 ×; 1.25 | 17.5 |
(Unit: mm)
Bore size (mm) | Stroke range (mm) | Without auto switch | With auto switch | C | D | E | H | I | K | L | M | N | OA | OB | Q | RA | RB | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | |||||||||||||||||
12 | 5 to 30 | 29 | 22 | 34 | 27 | 6 | 6 | 25 | M3 ×; 0.5 | 32 | 5 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | M4 ×; 0.7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 |
16 | 5 to 30 | 29 | 22 | 34 | 27 | 8 | 8 | 29 | M4 ×; 0.7 | 38 | 6 | 3.5 | 20 | 3.5 | M4 ×; 0.7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 |
20 | 5 to 50 | 35 | 26 | 45 | 36 | 7 | 10 | 36 | M5 ×; 0.8 | 47 | 8 | 4.5 | 25.5 | 5.4 | M6 ×; 1.0 | 9 | 8 | 10 | 7 | 1 |
25 | 5 to 50 | 39 | 29 | 49 | 39 | 12 | 12 | 40 | M6 ×; 1.0 | 52 | 10 | 5 | 28 | 5.4 | M6 ×; 1.0 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 |
Référence pièce
|
---|
CDQSWB25-15D-A93L |
CDQSWB25-50D-A93L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.35 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | Aucun | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | A93 | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | Aucun | - | ||
117.52 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | Aucun | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | A93 | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | Aucun | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Guidage de haute précision à rigidité élevée |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Body Options
Type de connecteur
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles