Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDQSBS20-20DC-M9PSAPC
Référence pièce
|
---|
CDQSBS20-20DC-M9PSAPC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.37 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | M9P | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | Aucun | Connecteur M8 à 3 broches |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Guidage de haute précision à rigidité élevée | Environnement, applications | Standard | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Body Options | Norme | Type | Type à palier renforcé (anti-charge latérale) |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin compact à palier renforcé Série CQS□S, le numéro d'article est le suivant: CDQSBS20-20DC-M9PSAPC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDQSBS20-20DC-M9PSAPC.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDQSBS16-15DC |
CDQSBS16-15DCM |
CDQSBS16-20DC-M9B |
CDQSBS20-20DCM |
CDQSBS20-20DCM-M9PSAPC |
CDQSBS20-25DC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.29 € | 1 | 7 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | Aucun | - | ||
47.73 € | 1 | 7 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | Aucun | - | ||
115.34 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | M9B | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | Aucun | - | ||
55.47 € | 1 | 7 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | Aucun | - | ||
135.81 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | M9P | 0,5 (Ccnnecteur M8 3 broches) | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | Aucun | - | ||
55.42 € | 1 | 7 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | Aucun | - |