Amortisseur de chocs, gamme RB, écrou hexagonal

Amortisseur de chocs, gamme RB, écrou hexagonal
Hexagon nut for use with RB Series.

(i)Remarque

  • Le produit réel est un seul écrou hexagonal et est différent de l'image.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Shock Absorber RB Series Hex Nut Specifications

Shock Absorber RB Series Hex Nut dimensional drawing

Shock Absorber RB Series Hex Nut dimensional drawing

Part Number Dimensions
MM h B C
RB06J M6 ×; 0.75 3 8 9.2
RB08J M8 ×; 1.0 4 12 13.9
RB10J M10 ×; 1.0 4 14 16.2
RB14J M14 ×; 1.5 6 19 21.9
RB20J M20 ×; 1.5 6 27 31.2
RB27J M27 ×; 1.5 6 36 41.6

 

(Units: mm)

 

Référence pièce
RB06J
RB08J
RB10J
RB14J
RB20J
RB27J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal

2.29 €

1 98 jours M6

2.21 €

1 4 jours M8

2.21 €

1 12 jours M10

3.27 €

1 12 jours M14

3.27 €

1 12 jours M20

4.40 €

1 4 jours M27

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, composants associés Composants associés

Assistance technique