Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Shock Absorber, RB Series, Stopper Nut For Basic Type dimensional drawing
*Product images are representative images.
Shock Absorber, RB Series, Stopper Nut For Type With Cap dimensional drawing
(Units: mm)
Part Number | Dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Type | With cap | B | C | h1 | h2 | MM | d | f |
RB08S | RBC08S | 12 | 13.9 | 6.5 | 23 | M8 ×; 1.0 | 9 | 15 |
RB10S | RBC10S | 14 | 16.2 | 8 | 23 | M10 ×; 1.0 | 11 | 15 |
RB14S | RBC14S | 19 | 21.9 | 11 | 31 | M14 ×; 1.5 | 15 | 20 |
RB20S | RBC20S | 27 | 31.2 | 16 | 40 | M20 ×; 1.5 | 23 | 25 |
RB27S | RBC27S | 36 | 41.6 | 22 | 51 | M27 ×; 1.5 | 32 | 33 |
Référence pièce
|
---|
RB08S |
RB10S |
RB14S |
RB20S |
RB27S |
RBC08S |
RBC10S |
RBC14S |
RBC20S |
RBC27S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Avec capuchon | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | 4 jours | Non | M8 | ||
2.21 € | 1 |
Jour même
Stock | Non | M10 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | Non | M14 | ||
4.40 € | 1 | 39 jours | Non | M20 | ||
5.53 € | 1 | 39 jours | Non | M27 | ||
3.27 € | 1 | 39 jours | Avec capuchon | M8 | ||
2.32 € | 1 | 39 jours | Avec capuchon | M10 | ||
3.45 € | 1 | 7 jours | Avec capuchon | M14 | ||
4.60 € | 1 | 39 jours | Avec capuchon | M20 | ||
5.71 € | 1 | 39 jours | Avec capuchon | M27 |
Loading...
Corps principal, composants associés | Composants associés |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Avec capuchon
Filetage nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles