Écrou hexagonal de l'amortisseur de chocs type court de gamme RBQ

Écrou hexagonal de l'amortisseur de chocs type court de gamme RBQ
A hex nut for the RBQ Series.
[Features]
· Hex nut only.
· Material: special steel material.
· Treatment: zinc trivalent chromate.
[Applications]
· For use with Short Type Shock Absorber RBQ Series.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Le produit réel est uniquement un écrou hexagonal et peut être différent de l'image. Veuillez vous référer au catalogue pour des images détaillées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Short Type Shock Absorber RBQ Series Hex Nut Specifications

Short Type Shock Absorber RBQ Series Hex Nut dimensional drawing

Short Type Shock Absorber RBQ Series Hex Nut dimensional drawing

Part Number MM h B C
RBQ16J M16 ×; 1.5 6 22 25.4
RBQ25J M25 ×; 1.5 6 32 37
RBQ30J M30 ×; 1.5 6 41 47.3
RBQ32J M32 ×; 1.5 6 41 47.3

 

(Units: mm)

 

Référence pièce
RBQ16J
RBQ25J
RBQ30J
RBQ32J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal

3.27 €

1 4 jours M16

3.27 €

1 98 jours M25

4.35 €

1 98 jours M30

4.35 €

1 26 jours M32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, composants associés Composants associés

Assistance technique