Clapet de l'amortisseur de chocs type court de gamme RBQ

Clapet de l'amortisseur de chocs type court de gamme RBQ
Damper for the RBQ Series.
[Features]
· Damper only.
· Material: polyurethane.
· Note: This is a replacement part for products with dampers. Cannot be attached to the basic type.
[Applications]
· For use with Short Type Shock Absorber RBQ Series.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Le produit réel est uniquement un amortisseur et peut être différent de l'image. Veuillez vous référer au catalogue pour des images détaillées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Short Type Shock Absorber RBQ Series Damper Specifications

Short Type Shock Absorber RBQ Series Damper dimensional drawing

Short Type Shock Absorber RBQ Series Damper dimensional drawing

Part Number A B C
RBQC16C 3.5 4 4.7
RBQC20C 4.5 8 8.3
RBQC25C 5 8.3 9.3
RBQC30C 6 11.3 12.4
RBQC32C 6.6 13.1 14.4

 

(Units: mm)

 

Référence pièce
RBQC16C
RBQC20C
RBQC30C
RBQC32C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur B
(mm)

4.29 €

1 39 jours 4

4.29 €

1 98 jours 8

6.84 €

1 98 jours 11.3

9.40 €

1 98 jours 13.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, composants associés Composants associés

Assistance technique