Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RB-LROEM0.1MBS
Référence pièce
|
---|
RB-LROEM0.1MBS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Vis de montage nominale M | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale L (mm) | Masse équivalente (kgf) | Valeur de force de résistance max. (N) | Avec capuchon | Nombre de contre-écrous | Couleur de butée | Modèle compatible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.79 € | 1 | 6 jours | 7 | M10 | 10 | 3.8 | 57 | 5 à 90 | 880 | Avec capuchon | 2 pièce incluse | 1 pièce incluse | Type basse vitesse |
Loading...
Corps principal, composants associés | Corps principal | Structure | Type réglable | Type d'orifice | Type multi-orifices irréguliers |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Vitesse de collision max.(m/s) | 1.2 | Vitesse de collision min.(m/s) | 0.08 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 à 80 | Plage de vitesse de collision(m/s) | 0,08 à 1,2 |
Vous vous trouvez sur la page de Petits amortisseurs réglables, série RB-LROEM/RB-OEM, le numéro d'article est le suivant: RB-LROEM0.1MBS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RB-LROEM0.1MBS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course S(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Longueur totale L(mm)
Masse équivalente(kgf)
Valeur de force de résistance max.(N)
Avec capuchon
Nombre de contre-écrous
Couleur de butée
Modèle compatible
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RB-LROEM0.15MB |
RB-LROEM0.15MBS |
RB-LROEM0.1M |
RB-LROEM0.25M |
RB-LROEM0.25MBSJ |
RB-LROEM0.35MB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course S (mm) | Vis de montage nominale M | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale L (mm) | Masse équivalente (kgf) | Valeur de force de résistance max. (N) | Avec capuchon | Nombre de contre-écrous | Couleur de butée | Modèle compatible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.41 € | 1 | 6 jours | - | M12 | 12 | 5.5 | 82 | 4,4 à 80 | 950 | Avec capuchon | 2 pièce incluse | Sans | Type basse vitesse | ||
112.93 € | 1 | 6 jours | - | M12 | 12 | 5.5 | 82 | 4,4 à 80 | 950 | Avec capuchon | 2 pièce incluse | 1 pièce incluse | Type basse vitesse | ||
96.14 € | 1 | 6 jours | 7 | M10 | 10 | 3.8 | 57 | 5 à 90 | 880 | Non | 2 pièce incluse | Sans | Type basse vitesse | ||
101.51 € | 1 | 6 jours | - | M14 | 14 | 5.9 | 82 | 4,4 à 88 | 960 | Non | 2 pièce incluse | Sans | Type basse vitesse / type standard | ||
118.88 € | 1 | 6 jours | - | M14 | 14 | 5.9 | 82 | 4,4 à 88 | 960 | Avec capuchon | 3 inclus | 1 pièce incluse | Type basse vitesse / type standard | ||
119.00 € | 1 | 6 jours | - | M16 | 16 | 16.6 | 101 | 5,5 à 264 | 1,960 | Avec capuchon | 2 pièce incluse | Sans | Type basse vitesse |