Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
External appearance of AN□00 Series
JIS symbol
Usable fluids | Compressed air |
---|---|
Maximum operating pressureNote 1) | 1.0 MPa |
Noise reduction effects | 30dB (A)Note 2) |
Ambient temperature and working fluid temperature | 5 to 60°CNote 3) |
Note 1: Shows the primary-side pressure of the solenoid valve.
Note 2: Noise reduction effect may change depending on the solenoid valve air pressure circuit from which the exhaust is emitted, pressure, etc.
Note 3: Can be used at between -10 to +60°C as long as there is no risk of water drops being generated from the fluid and freezing.
Model | Effective cross-sectional area mm2 | Sonic conductance C [dm3/(s·bar)] | Recommended flow rate m3/min (ANR) | Weight g |
---|---|---|---|---|
AN500-06 | 160 | 32 | 12 or less | 165 |
AN600-10 | 270 | 54 | 20 or less | 220 |
AN700-12 | 440 | 88 | 30 or less | 435 |
AN800-14 | 590 | 118 | 50 or less | 510 |
AN900-20 | 960 | 192 | 80 or less | 740 |
Note: The recommended flow rate is the flow rate of when the primary pressure side is 0.5 MPa.
AN500 to 900 dimensional and structural drawings
Model | Pipe connection port diameter R, NPT | A | B | D |
---|---|---|---|---|
AN500-06 | 3/4 | 107 | 46 | 36 |
AN600-10 | 1 | 127 | 50 | 41 |
AN700-12 | 1 1/4 | 186 | 74 | 50 |
AN800-14 | 1 1/2 | 217 | 74 | 55 |
AN900-20 | 2 | 256 | 86 | 65 |
(Unit: mm)
Référence pièce
|
---|
AN500-06 |
AN500-N06 |
AN600-10 |
AN600-N10 |
AN700-12 |
AN700-N12 |
AN800-14 |
AN800-N14 |
AN900-20 |
AN900-N20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à port de connexion de tuyau | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Filetage de montage nominal | D.E. D (Ø) | Recommended Flow Rate (m3/min(ANR)) | Length A (mm) | Taille de corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.37 € | 1 | 22 jours | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | 160 | Jusqu'à 200 | [3/4] 3/4 | 46 | 12 ou moins | 107 | 500 | |||
- | 21.26 € 14.24 € | 1 |
Jour même
Stock | NPT | 160 | Jusqu'à 200 | [3/4] 3/4 | 46 | 12 ou moins | 107 | 500 | ||
37.69 € 25.25 € | 1 |
Jour même
Stock | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | 270 | Jusqu'à 300 | [1] 1 | 50 | 20 ou moins | 127 | 600 | |||
- | 37.58 € | 1 | 26 jours | NPT | 270 | Jusqu'à 300 | [1] 1 | 50 | 20 ou moins | 127 | 600 | ||
54.60 € 36.58 € | 1 |
Jour même
Stock | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | 440 | Jusqu'à 500 | [1 1/4] 1 1/4 | 74 | 30 ou moins | 186 | 700 | |||
- | 54.44 € | 1 | 26 jours | NPT | 440 | Jusqu'à 500 | [1 1/4] 1 1/4 | 74 | 30 ou moins | 186 | 700 | ||
59.71 € | 1 | 4 jours | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | 590 | Jusqu'à 600 | [1 1/2] 1 1/2 | 74 | 50 ou moins | 217 | 800 | |||
- | 59.53 € 39.89 € | 1 |
Jour même
Stock | NPT | 590 | Jusqu'à 600 | [1 1/2] 1 1/2 | 74 | 50 ou moins | 217 | 800 | ||
78.44 € | 1 | 7 jours | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | 960 | Jusqu'à 1000 | [2] 2 | 86 | 80 ou moins | 256 | 900 | |||
- | 78.27 € | 1 | 15 jours | NPT | 960 | Jusqu'à 1000 | [2] 2 | 86 | 80 ou moins | 256 | 900 |
Loading...
Type | Standard | Matériau du corps principal | Aluminium | Couvercle | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément | Base en résine | Effet insonorisant(dB) | 30 | Applicable Fluids | Air comprimé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à port de connexion de tuyau
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Filetage de montage nominal
D.E. D(Ø)
Recommended Flow Rate(m3/min(ANR))
Length A(mm)
Taille de corps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles