Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
External appearance of AN Series
JIS symbol
AN Series dimensional and structural drawings
Specifications | Model | ||||
---|---|---|---|---|---|
AN101-01 | AN110-01 | AN120-M3 | AN120-M5 | ||
Note 1)Pipe connection port diameter | R1/8 | R1/8 | M3 | M5 | |
Note 3)Noise reduction effect in dB (A) | 16 | 21 | 13 | 18 | |
Usable fluids | Compressed air | ||||
Note 2)Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||||
Ambient temperature and working fluid temperature | Note 4)5 to 150°C | ||||
Effective cross-sectional area (mm2) | 20 | 35 | 1 | 5 | |
Sonic conductance C [dm3/(s·bar)] | 4 | 7 | 0.2 | 1 | |
Note 5)Recommended flow rate m3/min (ANR) | 1.6 or less | 2.7 or less | 0.08 or less | 0.4 or less | |
Weight g | 8.3 | 17 | 1 | 3.4 | |
Dimensions mm | A | 21 | 34 | 9 | 15.5 |
B | 11 | 13 | 6 | 8 |
Note 1: Thread type NPT is also available for AN101 and AN110. Model numbers for the NPT version are AN101-N01 and AN110-N01.
Note 2: Shows the primary-side pressure of the solenoid valve.
Note 3: Noise reduction effect may change depending on the solenoid valve air pressure circuit from which the exhaust is emitted, pressure, etc.
Note 4: Can be used at between -10 to +150 C as long as there is no risk of water drops being generated from the fluid and freezing.
Note 5: The recommended flow rate is the flow rate of when the primary pressure side is 0.5 MPa.
Référence pièce
|
---|
AN101-01 |
AN110-01 |
AN120-M3 |
AN120-M5 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à port de connexion de tuyau | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Effet insonorisant (dB) | Filetage de montage nominal | D.E. D (Ø) | Recommended Flow Rate (m3/min(ANR)) | Length A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 3 jours | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | 20 | Jusqu'à 20 | 16 | [1/8] 1/8 | 11 | 1.6 ou moins | 21 | |||
4.00 € | 1 | 4 jours | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | 35 | Jusqu'à 40 | 21 | [1/8] 1/8 | 13 | 2.7 ou moins | 34 | |||
2.29 € | 1 |
Jour même
Stock | m | 1 | 5 ou moins | 13 | M3X0.5 | 6 | 0.08 ou moins | 9 | |||
2.35 € | 1 |
Jour même
Stock | m | 5 | 5 ou moins | 18 | M5X0.8 | 8 | 0.4 ou moins | 15.5 |
Loading...
Type | Standard | Matériau du corps principal | Laiton | Couvercle | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément | Frittage à base de cuivre | Applicable Fluids | Air comprimé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à port de connexion de tuyau
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Filetage de montage nominal
D.E. D(Ø)
Recommended Flow Rate(m3/min(ANR))
Length A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles