Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ANB1-03
38 dB (A) High Noise Reduction Silencer, ANB1 Series external appearance / JIS symbol
Symbol | Connection port diameter | Connection method |
---|---|---|
01 | 1/8 | *Screw-in |
02 | 1/4 | |
03 | 3/8 | |
04 | 1/2 | |
06 | 3/4 | |
10 | 1 | |
12 | 1 1/4 | |
14 | 1 1/2 | |
C06 | ø6 (diameter 6 mm) (applicable one-touch pipe joint size) | One-touch |
C08 | ø8 (diameter 8 mm) (applicable one-touch pipe joint size) | |
C10 | ø10 (diameter 10 mm) (applicable one-touch pipe joint size) |
*Only R is available for the thread type.
ANB1-01 to 04 dimensional and structural drawings
ANB1-06 to 14 dimensional and structural drawings
ANB1-C06 to 10 dimensional and structural drawings
Performance/dimensions (screw connection)
Model | Connection port diameter R | Effective cross-sectional area mm2 | Sonic conductance C [dm3/(s·bar)] | Recommended flow rate m3/min (ANR) | Weight g | Dimensions mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
ANB1-01 | 1/8 | 15 | 3 | 1.2 or less | 10 | 51 | 22 | - |
ANB1-02 | 1/4 | 35 | 7 | 2.7 or less | 22 | 81 | 25 | 18 |
ANB1-03 | 3/8 | 60 | 12 | 3.8 or less | 35 | 93 | 30 | 21 |
ANB1-04 | 1/2 | 90 | 18 | 7.0 or less | 94 | 107 | 46 | 24 |
ANB1-06 | 3/4 | 160 | 32 | 12.0 or less | 175 | 133 | 50 | 41 |
ANB1-10 | 1 | 280 | 56 | 20.0 or less | 462 | 190 | 74 | 41 |
ANB1-12 | 1 1/4 | 450 | 90 | 32.0 or less | 612 | 230 | 74 | 60 |
ANB1-14 | 1 1/2 | 610 | 122 | 45.0 or less | 871 | 271 | 86 | 70 |
Performance/dimensions (one-touch joint connection)
Model | Compatible one-touch pipe joint sizes | Effective cross-sectional area mm2 | Recommended flow rate m3/min (ANR) | Weight g | Dimensions mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
ANB1-C06 | ø6 (diameter 6 mm) | 8 | 0.6 or less | 5 | 52 | 16 |
ANB1-C08 | ø8 (diameter 8 mm) | 13 | 1.0 or less | 12 | 73 | 22 |
ANB1-C10 | ø10 (diameter 10 mm) | 28 | 2.0 or less | 28 | 94 | 25 |
Note: The recommended flow rate is the flow rate of when the primary pressure side is 0.5 MPa.
Référence pièce
|
---|
ANB1-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Type à port de connexion de tuyau | Couvercle | Matériau de l'élément | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Filetage de montage nominal | Taille de raccord à simple pression | D.E. D (Ø) | Recommended Flow Rate (m3/min(ANR)) | Length A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € | 1 |
Jour même
Stock | [Résine] Résine | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | NA | [Groupe des résines] Résine frittée | 60 | Jusqu'à 60 | [3/8] 3/8 | - | 30 | 3.8 ou moins | 93 |
Loading...
Type | Standard | Effet insonorisant(dB) | 38 | Applicable Fluids | Air comprimé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de ANB1, Silencieux à haute réduction du bruit - 38dB(A), le numéro d'article est le suivant: ANB1-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ANB1-03.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Type à port de connexion de tuyau
Matériau de l'élément
Filetage de montage nominal
Taille de raccord à simple pression
Type
Couvercle
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
D.E. D(Ø)
Recommended Flow Rate(m3/min(ANR))
Length A(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ANB1-01 |
ANB1-02 |
ANB1-04 |
ANB1-06 |
ANB1-10 |
ANB1-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Type à port de connexion de tuyau | Couvercle | Matériau de l'élément | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Filetage de montage nominal | Taille de raccord à simple pression | D.E. D (Ø) | Recommended Flow Rate (m3/min(ANR)) | Length A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 |
Jour même
Stock | [Résine] Résine | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | NA | [Groupe des résines] Résine frittée | 15 | Jusqu'à 15 | [1/8] 1/8 | - | 22 | 1.2 ou moins | 51 | ||
10.19 € | 1 |
Jour même
Stock | [Résine] Résine | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | NA | [Groupe des résines] Résine frittée | 35 | Jusqu'à 40 | [1/4] 1/4 | - | 25 | 2.7 ou moins | 81 | ||
18.56 € | 1 |
Jour même
Stock | [Résine] Résine | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | NA | [Groupe des résines] Résine frittée | 90 | Jusqu'à 90 | [1/2] 1/2 | - | 46 | 7.0 ou moins | 107 | ||
31.00 € | 1 | 4 jours | [Aluminium] Aluminium | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | Disponible | [Groupe des résines] Base en résine | 160 | Jusqu'à 200 | [3/4] 3/4 | - | 50 | 12.0 ou moins | 133 | ||
45.15 € | 1 |
Jour même
Stock | [Aluminium] Aluminium | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | Disponible | [Groupe des résines] Base en résine | 280 | Jusqu'à 300 | [1] 1 | - | 74 | 20.0 ou moins | 190 | ||
56.32 € | 1 | 4 jours | [Aluminium] Aluminium | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | Disponible | [Groupe des résines] Base en résine | 450 | Jusqu'à 500 | [1 1/4] 1 1/4 | - | 74 | 32.0 ou moins | 230 |