Contrôleur de capteur numérique à visualisation bicolore, PSE300 Série (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Contrôleur de capteur numérique à visualisation bicolore, PSE300 Série
2-Color Display Digital Pressure Sensor Controller PSE300 Series with auto-shift.
[Features]
· Auto-preset function / Display value calibration function / Peak hold and display function.
· Keylock function / Zero-clear function / Error display function / Unit switching function / Anti-chattering function.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PSE302-LBC

Référence pièce
PSE302-LBC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Capteur, structure du moniteur Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Trou de montage Affichage Composant d'entraînement Lampe Normes acquises IP Unit Specifications Details Type Accessory Option Code Trusco Spécifications d'entrée / de sortie Spécifications d'entrée

107.40 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Alimentation, câble de connexion de sortie / avec adaptateur pour montage sur panneau / connecteur pour connexion de capteur-Sorties NPN2 + entrée à baculement autoVoltage input

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de capteur numérique à visualisation bicolore, PSE300 Série, le numéro d'article est le suivant: PSE302-LBC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSE302-LBC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PSE300-B
PSE300-BC
PSE300-C
PSE302-LC
PSE302-LD
PSE302-LDC
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Capteur, structure du moniteur Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Trou de montage Affichage Composant d'entraînement Lampe Normes acquises IP Unit Specifications Details Type Accessory Option Code Trusco Spécifications d'entrée / de sortie Spécifications d'entrée

90.35 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Panel-mount adapter-Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 VVoltage input

93.10 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Adaptateur de montage sur panneau / connecteur pour connexion de capteur-Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 VVoltage input

90.35 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Avec un connecteur utilisé pour connecter le capteur-Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 VVoltage input

104.68 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Alimentation, câble de connexion de sortie / avec connecteur pour connexion de capteur-Sorties NPN2 + entrée à baculement autoVoltage input

109.11 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Alimentation, câble de connexion de sortie / adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant-Sorties NPN2 + entrée à baculement autoVoltage input

111.84 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Alimentation, câble de connexion de sortie / adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant / avec connecteur pour la connexion du capteur-Sorties NPN2 + entrée à baculement autoVoltage input

Assistance technique