Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSE300-LDC
Référence pièce
|
---|
PSE300-LDC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Capteur, structure du moniteur | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Trou de montage | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Normes acquises | IP | Unit Specifications | Details Type | Accessory | Option | Code Trusco | Spécifications d'entrée / de sortie | Spécifications d'entrée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.79 € | 1 | 5 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Type de connecteur | - | Alimentation, câble de connexion de sortie / adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant / avec connecteur pour la connexion du capteur | - | Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 V | Voltage input |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de capteur numérique à visualisation bicolore, PSE300 Série, le numéro d'article est le suivant: PSE300-LDC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSE300-LDC.
Configurer
Propriétés de base
Capteur, structure du moniteur
Tension d'alimentation(V)
Accessory
Code Trusco
Type
Type
Nombre d'entrées
Type d'alimentation
Unit Specifications
Details Type
Option
Spécifications d'entrée / de sortie
Spécifications d'entrée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PSE300-B |
PSE300-BC |
PSE300-C |
PSE300-M |
PSE300-MB |
PSE300-MC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Capteur, structure du moniteur | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Trou de montage | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Normes acquises | IP | Unit Specifications | Details Type | Accessory | Option | Code Trusco | Spécifications d'entrée / de sortie | Spécifications d'entrée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.35 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Type de connecteur | - | Panel-mount adapter | - | Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 V | Voltage input | ||
93.10 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Type de connecteur | - | Adaptateur de montage sur panneau / connecteur pour connexion de capteur | - | Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 V | Voltage input | ||
90.35 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Type de connecteur | - | Avec un connecteur utilisé pour connecter le capteur | - | Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 V | Voltage input | ||
87.61 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | - | - | - | - | - | IP40 | Unité SI fixe | - | - | Aucun | - | NPN 2 outputs + 1 to 5 V output | - | ||
90.34 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Unité SI fixe | Type de connecteur | - | Panel-mount adapter | - | Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 V | Voltage input | ||
90.35 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Unité SI fixe | Type de connecteur | - | Avec un connecteur utilisé pour connecter le capteur | - | Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 V | Voltage input |