Contrôleur de capteur numérique à visualisation bicolore, PSE300 Série (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Contrôleur de capteur numérique à visualisation bicolore, PSE300 Série
2-Color Display Digital Pressure Sensor Controller PSE300 Series with auto-shift.
[Features]
· Auto-preset function / Display value calibration function / Peak hold and display function.
· Keylock function / Zero-clear function / Error display function / Unit switching function / Anti-chattering function.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSE301-L
PSE301-LB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Capteur, structure du moniteur Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Trou de montage Affichage Composant d'entraînement Lampe Normes acquises IP Unit Specifications Details Type Accessory Option Code Trusco Spécifications d'entrée / de sortie Spécifications d'entrée

101.94 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Alimentation électrique, câble de connexion de sortie-Sortie NPN2 + sortie 4 à 20 mAVoltage input

104.68 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Alimentation électrique, câble de connexion de sortie-Sortie NPN2 + sortie 4 à 20 mAVoltage input

Loading...

  1. 1

Assistance technique