Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSE302
Référence pièce
|
---|
PSE302 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Capteur, structure du moniteur | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Trou de montage | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Normes acquises | IP | Unit Specifications | Details Type | Accessory | Option | Code Trusco | Spécifications d'entrée / de sortie | Spécifications d'entrée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.61 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Type de connecteur | - | Aucun | - | Sorties NPN2 + entrée à baculement auto | Voltage input |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de capteur numérique à visualisation bicolore, PSE300 Série, le numéro d'article est le suivant: PSE302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSE302.
Configurer
Propriétés de base
Capteur, structure du moniteur
Tension d'alimentation(V)
Accessory
Code Trusco
Type
Type
Nombre d'entrées
Type d'alimentation
Unit Specifications
Details Type
Option
Spécifications d'entrée / de sortie
Spécifications d'entrée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PSE300-B |
PSE300-BC |
PSE300-C |
PSE302-D |
PSE302-L |
PSE302-LA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Capteur, structure du moniteur | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Trou de montage | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Normes acquises | IP | Unit Specifications | Details Type | Accessory | Option | Code Trusco | Spécifications d'entrée / de sortie | Spécifications d'entrée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.35 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Type de connecteur | - | Panel-mount adapter | - | Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 V | Voltage input | ||
93.10 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Type de connecteur | - | Adaptateur de montage sur panneau / connecteur pour connexion de capteur | - | Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 V | Voltage input | ||
90.35 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Type de connecteur | - | Avec un connecteur utilisé pour connecter le capteur | - | Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 V | Voltage input | ||
94.77 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Type de connecteur | - | Adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant | - | Sorties NPN2 + entrée à baculement auto | Voltage input | ||
101.94 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Type de connecteur | - | Alimentation électrique, câble de connexion de sortie | - | Sorties NPN2 + entrée à baculement auto | Voltage input | ||
104.68 € | 1 | 26 jours | Régulateur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | 35~ 85 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | NA | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Type de connecteur | - | Alimentation électrique, support / câble de connexion de sortie | - | Sorties NPN2 + entrée à baculement auto | Voltage input |