Contrôleur de capteur numérique à visualisation bicolore, PSE300 Série (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Contrôleur de capteur numérique à visualisation bicolore, PSE300 Série
2-Color Display Digital Pressure Sensor Controller PSE300 Series with auto-shift.
[Features]
· Auto-preset function / Display value calibration function / Peak hold and display function.
· Keylock function / Zero-clear function / Error display function / Unit switching function / Anti-chattering function.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PSE301-MLC

Référence pièce
PSE301-MLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Capteur, structure du moniteur Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Trou de montage Affichage Composant d'entraînement Lampe Normes acquises IP Unit Specifications Details Type Accessory Option Code Trusco Spécifications d'entrée / de sortie Spécifications d'entrée

104.68 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Unité SI fixeType de connecteur-Alimentation, câble de connexion de sortie / avec connecteur pour connexion de capteur-Sortie NPN2 + sortie 4 à 20 mAVoltage input

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de capteur numérique à visualisation bicolore, PSE300 Série, le numéro d'article est le suivant: PSE301-MLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSE301-MLC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PSE300-B
PSE300-BC
PSE300-C
PSE301-MLDC
PSE302
PSE302-D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Capteur, structure du moniteur Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Trou de montage Affichage Composant d'entraînement Lampe Normes acquises IP Unit Specifications Details Type Accessory Option Code Trusco Spécifications d'entrée / de sortie Spécifications d'entrée

90.35 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Panel-mount adapter-Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 VVoltage input

93.10 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Adaptateur de montage sur panneau / connecteur pour connexion de capteur-Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 VVoltage input

90.35 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Avec un connecteur utilisé pour connecter le capteur-Sortie NPN2 + sortie 1 à 5 VVoltage input

111.84 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Unité SI fixeType de connecteur-Alimentation, câble de connexion de sortie / adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant / avec connecteur pour la connexion du capteur-Sortie NPN2 + sortie 4 à 20 mAVoltage input

87.61 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Aucun-Sorties NPN2 + entrée à baculement autoVoltage input

94.77 €

1 26 jours Régulateur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur35~ 851CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%NANumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésType de connecteur-Adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant-Sorties NPN2 + entrée à baculement autoVoltage input

Assistance technique