Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSE550-C2
Low Differential Pressure Sensor PSE550 Series product image
Model number example
Model | PSE550 | PSE550-28 | |
---|---|---|---|
Differential pressure range | 0 to 2 kPa | ||
Operating pressure range | -50 to 50 kPaNote) | ||
Extended analog output range | -0.2 to 0 kPa | - | |
Pressure resistance | 65 kPa | ||
Applicable fluid | Air / non-corrosive gas / non-flammable gas | ||
Power supply voltage | 12 to 24 V DC ±10%, Ripple (p-p) 10% or less (with reverse connection protection) | ||
Current Consumption | 15 mA or less | - | |
Output specifications | Analog output 1 to 5 V DC (within rated pressure range) Analog output 0.6 to 1 V DC (within extended analog output range) Output impedance: Approx. 1 kΩ | Analog output 4 to 20 mA DC (within rated pressure range) Maximum load impedance: 500 Ω or less (at 24 V) Maximum load impedance: 100 Ω or less (at 12 V) | |
Accuracy (operating temperature of 25°C) | ±1% F.S. (within rated pressure range), ±3% F.S. (within extended analog output range) | ||
Linearity | ±0.5% F.S. | ||
Repeat accuracy | ±0.3% F.S. | ||
Status LEDs | Orange light is turned on (when energized) | ||
Environmental resistance | Enclosure | IP40 | |
Operating temperature range | When operating: 0 to 50°C , When stored: -20 to 70°C (no condensation and no freezing) | ||
Operating temperature range | When operating/stored: 35 to 85% RH (no condensation) | ||
Withstand Voltage | 1,000 V AC 50/60 Hz for 1 min. between terminals and housing | ||
Insulation Resistance | 50 MΩ or more (500 V DC, measured via megohmmeter) between terminals and housing | ||
Temperature characteristics | ±3% F.S. (25°C reference) | ||
Piping connection port diameter | ø4.8 (4.8 ‑mm diameter) (ø4.4 [4.4‑mm diameter] in the end) resin piping (Applicable to I.D. ø4 [4‑mm diameter] air tubing) | ||
Wetted parts material | Resin pipe: nylon, Pressure sensor: silicon | ||
Sensor cable | Oilproof heavy-duty vinyl cable (ellipse) 3 cores, 2.7 ×; 3.2, 3 m, Conductor area: 0.15 mm2 Insulator O.D.: 0.9 mm | Oilproof heavy-duty vinyl cable (ellipse) 2 cores, 2.7 ×; 3.2, 3 m, Conductor area: 0.15 mm2 Insulator O.D.: 0.9 mm | |
Weight | With sensor cable | 75 g | |
Without sensor cable | 35 g | ||
Standard | CE UL/CSA (E216656) |
Note) Can detect a differential of 0 kPa to 2 kPa within the range of −50 kPa to 50 kPa.
PSE550
PSE550-28
1 to 5 V DC
DC 4 to 20 mA
Low Differential Pressure Sensor PSE550 Series dimensional drawing
Low Differential Pressure Sensor PSE550 Series With Bracket dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
PSE550-C2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Caractéristiques du fluide | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Sens de connexion du tuyau | Diamètre de connexion de l'embout | Matériau des pièces en contact avec des liquides | IP | Bracket | Details Type | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.15 € | 1 | 7 jours | Capteur de pression | Air / Eau | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Raccord fileté | Non corrosif / Incombustible | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] BAS | 4 | [Résine] Nylon | IP40 | Pas de support | - | Connecteur pour contrôleur de capteur de pression, 1 pc. |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de PSE550, Capteur de pression différentielle faible, le numéro d'article est le suivant: PSE550-C2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSE550-C2.
Configurer
Propriétés de base
Type de fluide
Capteur, structure du moniteur
Tension d'alimentation(V)
Sens de connexion du tuyau
Matériau des pièces en contact avec des liquides
Details Type
Type
Type
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Type à port de tuyau
Nombre de sorties
Type d'alimentation
Bracket
Option
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PSE550-28 |
PSE550-28-A |
PSE550-28-AC2 |
PSE550-28-C2 |
PSE550-A |
ZS-30-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Caractéristiques du fluide | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Sens de connexion du tuyau | Diamètre de connexion de l'embout | Matériau des pièces en contact avec des liquides | IP | Bracket | Details Type | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.27 € | 1 | 4 jours | Capteur de pression | Air / Eau | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Raccord fileté | Incombustible / Non corrosif | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] BAS | 4 | [Résine] Nylon | IP40 | Pas de support | - | Sans connecteur | ||
181.03 € | 1 | 4 jours | Capteur de pression | Air / Eau | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Raccord fileté | Incombustible / Non corrosif | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] BAS | 4 | [Résine] Nylon | IP40 | Avec support | - | Sans connecteur | ||
183.90 € | 1 | 31 jours | Capteur de pression | Air / Eau | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Raccord fileté | Incombustible / Non corrosif | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] BAS | 4 | [Résine] Nylon | IP40 | Avec support | - | Connecteur pour contrôleur de capteur de pression, 1 pc. | ||
179.15 € | 1 | 4 jours | Capteur de pression | Air / Eau | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Raccord fileté | Incombustible / Non corrosif | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] BAS | 4 | [Résine] Nylon | IP40 | Pas de support | - | Connecteur pour contrôleur de capteur de pression, 1 pc. | ||
181.03 € | 1 | 4 jours | Capteur de pression | Air / Eau | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Raccord fileté | Incombustible / Non corrosif | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] BAS | 4 | [Résine] Nylon | IP40 | Avec support | - | Sans connecteur | ||
5.98 € | 1 | 39 jours | Raccords en métal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Support | - |