Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ISE10-M5-B-MGD
Référence pièce
|
---|
ISE10-M5-B-MGD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Trou de montage | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Normes acquises | IP | Application | Unit Specifications | Lead Wire | Piping Specification | Details Type | Option | Calibration Certificate | Output Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.66 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | - | - | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | - | - | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Pour pression positive (-0,1 à 1MPa) | Unité SI fixe | fil de sortie avec connecteur (longueur du fil: 2 m), avec couvercle de connecteur | Tuyau latéral | - | Adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pressostat numérique de type mince série Interrupteur ZSE10(F)/ISE10, le numéro d'article est le suivant: ISE10-M5-B-MGD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISE10-M5-B-MGD.
Configurer
Propriétés de base
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Nombre de sorties
Sortie de tension analogique(V)
Tension d'alimentation(V)
Details Type
Type
Type
Type de fluide
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Nombre d'entrées
Type d'alimentation
Application
Unit Specifications
Lead Wire
Piping Specification
Option
Calibration Certificate
Output Specification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ISE10-01-A-M |
ISE10-01-A-MG |
ISE10-01-A-PG |
ISE10-M5-B-MGDK |
ISE10-M5-B-MGK |
ISE10-M5-B-MGR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Trou de montage | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Normes acquises | IP | Application | Unit Specifications | Lead Wire | Piping Specification | Details Type | Option | Calibration Certificate | Output Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.27 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | - | - | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | - | - | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Pour pression positive (-0,1 à 1MPa) | Unité SI fixe | Avec fil de sortie | Tuyau latéral | - | Aucun | Aucun | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | ||
99.10 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | - | - | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | - | - | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Pour pression positive (-0,1 à 1MPa) | Unité SI fixe | fil de sortie avec connecteur (longueur du fil: 2 m), avec couvercle de connecteur | Tuyau latéral | - | Aucun | Aucun | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | ||
99.11 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | - | - | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | - | - | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Pour pression positive (-0,1 à 1MPa) | Avec fonction de commutation d'unité | fil de sortie avec connecteur (longueur du fil: 2 m), avec couvercle de connecteur | Tuyau latéral | - | Aucun | Aucun | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | ||
113.66 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | - | - | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | - | - | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Pour pression positive (-0,1 à 1MPa) | Unité SI fixe | fil de sortie avec connecteur (longueur du fil: 2 m), avec couvercle de connecteur | Tuyau latéral | - | Adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant | avec | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | ||
106.82 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | - | - | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | - | - | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Pour pression positive (-0,1 à 1MPa) | Unité SI fixe | fil de sortie avec connecteur (longueur du fil: 2 m), avec couvercle de connecteur | Tuyau latéral | - | Aucun | avec | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | ||
96.55 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | - | - | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | - | - | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Pour pression positive (-0,1 à 1MPa) | Unité SI fixe | fil de sortie avec connecteur (longueur du fil: 2 m), avec couvercle de connecteur | Tuyau latéral | - | Adaptateur de rail DIN | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 |