Pressostat numérique de type mince série Interrupteur ZSE10(F)/ISE10 (Numéros de référence)

Pressostat numérique de type mince série Interrupteur ZSE10(F)/ISE10
Type mince de 9,8 mm, Interrupteur numérique de type mince série ZSE10(F)/ISE10.
[Caractéristiques]
· Peut copier jusqu'à 10 commutateurs simultanément.
· Les paramètres du capteur côté maître (source de copie) peuvent être copiés sur les capteurs côté esclave.
· La visibilité dans plusieurs directions peut être améliorée.
· La pression d'absorption/de destruction peut être vérifiée d'un coup d'œil grâce à l'affichage du voyant.
[Applications]
· Utilisé pour le montage direct, le montage sur panneau et le montage sur Rail DIN .

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web pour les produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées sur une base ad hoc.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de pièce.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZSE10F-01-B-PG

Référence pièce
ZSE10F-01-B-PG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Résistance à la pression
(MPa)
Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Trou de montage Affichage Composant d'entraînement Lampe Normes acquises IP Application Unit Specifications Lead Wire Piping Specification Details Type Option Calibration Certificate Output Specification

95.90 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégrée--[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0.535~ 851--CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%DisponibleNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Pour pression composée (-100,0 à 100,0 kPa)Avec fonction de commutation d'unitéfil de sortie avec connecteur (longueur du fil: 2 m), avec couvercle de connecteurTuyau latéral-AucunAucunSorties de collecteur ouvert PNP 2

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Pressostat numérique de type mince série Interrupteur ZSE10(F)/ISE10, le numéro d'article est le suivant: ZSE10F-01-B-PG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSE10F-01-B-PG.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ISE10-01-A-M
ISE10-01-A-MG
ISE10-01-A-PG
ZSE10F-01-C-G
ZSE10F-01-C-MG
ZSE10F-01-E-G
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Résistance à la pression
(MPa)
Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Trou de montage Affichage Composant d'entraînement Lampe Normes acquises IP Application Unit Specifications Lead Wire Piping Specification Details Type Option Calibration Certificate Output Specification

86.27 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégrée--[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1.535~ 851--CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%DisponibleNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Pour pression positive (-0,1 à 1MPa)Unité SI fixeAvec fil de sortieTuyau latéral-AucunAucunSorties de collecteur ouvert NPN 2

99.10 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégrée--[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1.535~ 851--CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%DisponibleNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Pour pression positive (-0,1 à 1MPa)Unité SI fixefil de sortie avec connecteur (longueur du fil: 2 m), avec couvercle de connecteurTuyau latéral-AucunAucunSorties de collecteur ouvert NPN 2

99.11 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégrée--[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1.535~ 851--CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%DisponibleNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Pour pression positive (-0,1 à 1MPa)Avec fonction de commutation d'unitéfil de sortie avec connecteur (longueur du fil: 2 m), avec couvercle de connecteurTuyau latéral-AucunAucunSorties de collecteur ouvert NPN 2

100.90 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégrée-Tension[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0.535~ 851-[1 à 5VDC] 1 à 5VDCCC[12 à 24] 12 à 24 ±10%DisponibleNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Pour pression composée (-100,0 à 100,0 kPa)Avec fonction de conversion d'unitésfil de sortie avec connecteur (longueur du fil: 2 m), avec couvercle de connecteurTuyau latéral-AucunAucunSortie de collecteur ouvert NPN 1 + sortie de tension analogique

100.90 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégrée-Tension[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0.535~ 851-[1 à 5VDC] 1 à 5VDCCC[12 à 24] 12 à 24 ±10%DisponibleNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Pour pression composée (-100,0 à 100,0 kPa)Unité SI fixefil de sortie avec connecteur (longueur du fil: 2 m), avec couvercle de connecteurTuyau latéral-AucunAucunSortie de collecteur ouvert NPN 1 + sortie de tension analogique

100.90 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégrée-Tension[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0.535~ 851-[1 à 5VDC] 1 à 5VDCCC[12 à 24] 12 à 24 ±10%DisponibleNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Pour pression composée (-100,0 à 100,0 kPa)Avec fonction de conversion d'unitésfil de sortie avec connecteur (longueur du fil: 2 m), avec couvercle de connecteurTuyau latéral-AucunAucunSortie de collecteur ouvert PNP 1 + sortie de tension analogique

Assistance technique