Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ISE80-N02L-T
Référence pièce
|
---|
ISE80-N02L-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Sens de connexion du tuyau | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Trou de montage | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Matériau d'étanchéité des pièces en contact avec des liquides | Normes acquises | IP | Application | Unit Specifications | Bracket | Piping Specification | Custom-made Specifications | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Output Specification | Analog Voltage Output (V) | Analog Current Output (mA) | Compatible filetage femelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.21 € | 1 | Devis | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] Vers le bas | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie tension analogique / Commutation automatique | 0,6 à 5 | - | Avec filetage femelle M5 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pressostat numérique à affichage bicolore pour fluides, ZSE80 / ISE80 Série, le numéro d'article est le suivant: ISE80-N02L-T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISE80-N02L-T.
Configurer
Propriétés de base
Type de fluide
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Tension d'alimentation(V)
Sens de connexion du tuyau
Matériau des pièces en contact avec des liquides
Piping Specification
Details Type
Analog Current Output(mA)
Type
Type
Spécification de sortie analogique
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Type d'alimentation
Application
Unit Specifications
Bracket
Custom-made Specifications
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Output Specification
Analog Voltage Output(V)
Compatible filetage femelle
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ISE80-A2-B |
ISE80-A2-V-X500 |
ISE80-A2L-V-X501 |
ISE80H-02L-V |
ISE80H-F02-B-X531 |
ZS-35-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Sens de connexion du tuyau | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Trou de montage | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Matériau d'étanchéité des pièces en contact avec des liquides | Normes acquises | IP | Application | Unit Specifications | Bracket | Piping Specification | Custom-made Specifications | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Output Specification | Analog Voltage Output (V) | Analog Current Output (mA) | Compatible filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345.82 € | 1 | Devis | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | - | [Filetages] Filetage mâle | URJ | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 2 | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Yes | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - | - | - | ||
456.13 € | 1 | 39 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Filetages] Filetage mâle | URJ | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Pièces humides SUS316L | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de courant analogique / Commutation automatique | - | 2,4 à 20 | - | ||
409.40 € | 1 | Devis | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Filetages] Filetage mâle | URJ | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] Vers le bas | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Longueur de fil de sortie 3 m | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de courant analogique / Commutation automatique | - | 2,4 à 20 | - | ||
287.90 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | - | - | - | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] Vers le bas | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | - | - | - | - | - | IP65 | Pour pression positive [-0.1 à 2 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Inclus | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 + courant analogique / Commutation Auto shift | - | - | Avec filetage femelle M5 | ||
292.47 € | 1 | Devis | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | - | [Filetages] Filetage mâle | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 4 | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 2.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Compatible avec le connecteur pré-câblé M12 4 broches | - | Aucun | Yes | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - | - | Avec filetage femelle M5 | ||
11.27 € | 1 | 39 jours | Raccords en métal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tuyaux inférieurs | - | Support | - | - | - | - | - | - | - |