Pressostat numérique à affichage bicolore pour fluides, ZSE80 / ISE80 Série (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pressostat numérique à affichage bicolore pour fluides, ZSE80 / ISE80 Série
2-Color Display Digital Pressure Switch For General Fluids ZSE80/ISE80 Series that has adopted use of a stainless steel diaphragm.
[Features]
· 2-color display that makes abnormal values easy to see at a glance
· Choice of 2 piping directions, rear and bottom.
· Sensor and fitting parts are electron-beam welded.
· Includes a secret code function that ensures only authorized persons can operate the switch when the key is locked.
· Resolution switching function prevents minor variations in display value.
· A power-saving mode that turns off the display to reduce power consumption.
· MPa/kPa switching function that allows the indication unit for vacuum pressure, compound pressure and positive pressure to be unified into either MPa or kPa.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZSE80F-A2-V-X501

Référence pièce
ZSE80F-A2-V-X501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Résistance à la pression
(MPa)
Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Sens de connexion du tuyau Matériau des pièces en contact avec des liquides Trou de montage Affichage Composant d'entraînement Lampe Matériau d'étanchéité des pièces en contact avec des liquides Normes acquises IP Application Unit Specifications Bracket Piping Specification Custom-made Specifications Details Type Option Instruction Manual Calibration Certificate Output Specification Analog Voltage Output
(V)
Analog Current Output
(mA)
Compatible filetage femelle

352.77 €

1 39 jours PressostatAir / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert PNP / AnalogiqueCourant[Filetages] Filetage mâleURJ[1/4] 1/4Non corrosif0.535~ 8513CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Arrière[Acier inoxydable] Capteur de pression DisponibleNumériqueNumériqueDisponible[Caoutchouc nitrile] NBRCEIP65Pour pression composée (-100,0 à 100,0 kPa)Avec fonction de conversion d'unitésAucun-Longueur de fil de sortie 3 m-AucunYesAucun2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de courant analogique / Commutation automatique-4 à 20-

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Pressostat numérique à affichage bicolore pour fluides, ZSE80 / ISE80 Série, le numéro d'article est le suivant: ZSE80F-A2-V-X501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSE80F-A2-V-X501.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ISE80-02-T-X501
ISE80-A2-B
ISE80-A2-V-X500
ISE80-A2L-V-X501
ZSE80F-A2L-B
ZSE80F-B2-A-M-X501
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Résistance à la pression
(MPa)
Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Sens de connexion du tuyau Matériau des pièces en contact avec des liquides Trou de montage Affichage Composant d'entraînement Lampe Matériau d'étanchéité des pièces en contact avec des liquides Normes acquises IP Application Unit Specifications Bracket Piping Specification Custom-made Specifications Details Type Option Instruction Manual Calibration Certificate Output Specification Analog Voltage Output
(V)
Analog Current Output
(mA)
Compatible filetage femelle

278.53 €

1 4 jours PressostatAir / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPN / AnalogiqueTension[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/4] 1/4Non corrosif---3CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Arrière[Acier inoxydable] Capteur de pression Disponible-----IP65Pour pression positive [-0,1 à 1 MPa]Avec fonction de conversion d'unitésAucun-Longueur de câble 3 m-AucunInclusAucunSorties de collecteur ouvert PNP 2 + tension analogique / Commutation Auto shift--Avec filetage femelle M5

345.82 €

1 Devis PressostatAir / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert PNP-[Filetages] Filetage mâleURJ[1/4] 1/4Non corrosif235~ 8512CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Arrière[Acier inoxydable] Capteur de pression DisponibleNumériqueNumériqueDisponible[Caoutchouc nitrile] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Avec fonction de conversion d'unitésAucun-Aucun-AucunYesAucunSorties de collecteur ouvert PNP 2---

456.13 €

1 39 jours PressostatAir / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert PNP / AnalogiqueCourant[Filetages] Filetage mâleURJ[1/4] 1/4Non corrosif235~ 8513CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Arrière[Acier inoxydable] Capteur de pression DisponibleNumériqueNumériqueDisponible[Caoutchouc nitrile] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Avec fonction de conversion d'unitésAucun-Pièces humides SUS316L-AucunYesAucun2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de courant analogique / Commutation automatique-2,4 à 20-

409.40 €

1 Devis PressostatAir / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert PNP / AnalogiqueCourant[Filetages] Filetage mâleURJ[1/4] 1/4Non corrosif235~ 8513CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%[Inférieur] Vers le bas[Acier inoxydable] Capteur de pression DisponibleNumériqueNumériqueDisponible[Caoutchouc nitrile] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Avec fonction de conversion d'unitésAucun-Longueur de fil de sortie 3 m-AucunYesAucun2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de courant analogique / Commutation automatique-2,4 à 20-

378.13 €

1 4 jours PressostatAir / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert PNP-[Filetages] Filetage mâleURJ[1/4] 1/4Non corrosif---2CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Arrière[Acier inoxydable] Capteur de pression Disponible-----IP65Pour le vide [-100 à 100 kPa]Avec fonction de conversion d'unitésAucun-Aucun-AucunInclusAucunSorties de collecteur ouvert PNP 2---

320.19 €

1 Devis PressostatAir / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPN-[Filetages] Filetage mâleTSJ[1/4] 1/4Non corrosif0.535~ 8512CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Arrière[Acier inoxydable] Capteur de pression DisponibleNumériqueNumériqueDisponible[Caoutchouc nitrile] NBRCEIP65Pour pression composée (-100,0 à 100,0 kPa)Unité SI fixeAucun-Longueur de fil de sortie 3 m-AucunYesAucunSorties de collecteur ouvert NPN 2---

Assistance technique