Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JA32-10-100
JA Series external appearance
JA Series operating range
Model | Compatible bore size (mm) | Compatible cylinder nominal thread size | Maximum operating tension and compression force N | Allowable eccentricity U (mm) | Rotating angle | Ambient temperature | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic type | Flange type | Foot type | ||||||
JA6-3-050 | 6 | M3 × 0.5 | 19 | - | - | 0.5 | ±5 ° | -5 to 60°C |
JA10-4-070 | 10 | M4 × 0.7 | 54 | - | - | 0.5 | ||
JA15-5-080 | 10, 15 | M5 × 0.8 | 123 | - | - | 0.5 | ||
JA15-6-100 | 15 | M6 × 1 | 123 | - | - | 0.5 | ||
JA□20-8-125 | 20 | M8 × 1.25 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 0.5 | ||
JA□30-10-125 | 25/32 | M10 × 1.25 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 0.5 | ||
JA□40-14-150 | 40 | M14 × 1.5 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0.75 | ||
JA□63-18-150 | 50/63 | M18 × 1.5 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 1 | ||
JA□80-22-150 | 80 | M22 × 1.5 | 18,000 | 18,000 | 14,000 | 1.25 | ||
JA□100-26-150 | 100 | M26 × 1.5 | 28,000 | 28,000 | 22,000 | 2 | ||
JA□140-30-150 | 125/140 | M30 × 1.5 | 54,000 | 36,000 | 36,000 | 2.5 | ||
JA□160-36-150 | 160 | M36 × 1.5 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 | ||
JA□20-8-100 | 20 | M8 × 1 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 0.5 | ±5 ° | |
JA□25-10-150 | 25 | M10 × 1.5 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 0.5 | ||
JA□32-10-100 | 32 | M10 × 1 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 0.5 | ||
JA□40-12-125 | 32/40 | M12 × 1.25 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0.75 | ||
JA□40-12-150 | 40 | M12 × 1.5 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0.75 | ||
JA□40-12-175 | 32/40 | M12 × 1.75 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0.75 | ||
JA□50-16-150 | 50 | M16 × 1.5 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 1 | ||
JA□63-16-200 | 50/63 | M16 × 2 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 1 | ||
JA□80-20-250 | 80 | M20 × 2.5 | 18,000 | 18,000 | 14,000 | 1.25 | ||
JA□100-24-300 | 100 | M24 × 3 | 28,000 | 28,000 | 22,000 | 2 | ||
JA□100-27-150 | 100 | M27 × 1.5 | 28,000 | 28,000 | 22,000 | 2 | ||
JA□125-27-200 | 125 | M27 × 2 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 2 | ||
JA□160-33-200 | 160 | M33 × 2 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 |
ø6 to 15 (diameter 6 to 15 mm) diagram
*See the manufacturer's catalog regarding replacement parts.
ø20 to 160 (diameter 20 to 160 mm) diagram
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Stud | Free-cutting steel | Electroless nickel plated |
2 | Case | Brass | Electroless nickel plated |
3 | Ring | Stainless steel | - |
4 | Socket | Brass | Electroless nickel plated |
5 | Dust cover | Synthetic rubber | - |
6 | Rod end nut | Low carbon steel wire rod | Zinc chromated |
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Stud | Chrome molybdenum steel | Dyed black |
2 | Case | Carbon steel | Black zinc chromated |
3 | Ring | Chrome molybdenum steel | - |
4 | Cap | Carbon steel | Black zinc chromated |
5 | Dust cover | Synthetic rubber | - |
6 | Set screw | Carbon steel | Zinc chromated |
7 | Rod end nut | Carbon steel | Zinc chromated |
8 | Flange | Rolled steel | Black zinc chromated |
9 | Foot | Rolled steel | Black zinc chromated |
Référence pièce
|
---|
JA32-10-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Type de connexion, côté pièce à usiner | Matériau du corps principal | Tête métallique | Matériau du goujon | Désalignement U admissible (mm) | Taille d'alésage de vérin applicable (ø) | Filetage nominal de vérin applicable | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.50 € | 1 | 4 jours | M10 à M18 | 1 à 1,75 | Filetages | [Acier] Acier au carbone | Non fourni | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 0.5 | 32 | M10 × 1 | Aucun |
Loading...
Type | Joints flottants | Cylindre utilisé | Cylindre pneumatique / Cylindres hydrauliques | Type de connexion, côté cylindre | Taraudé |
---|---|---|---|---|---|
Désalignement angulaire admissible V(deg) | ±5 |
Vous vous trouvez sur la page de JA, Joint de compensation, standard, le numéro d'article est le suivant: JA32-10-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JA32-10-100.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du goujon
Type
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Type de connexion, côté pièce à usiner
Tête métallique
Désalignement U admissible(mm)
Taille d'alésage de vérin applicable(ø)
Filetage nominal de vérin applicable
Option
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JA100-26-150 |
JA100-27-150 |
JA125-27-200 |
JA32-10-125 |
JA40-12-125 |
JA40-12-125-X11 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Type de connexion, côté pièce à usiner | Matériau du corps principal | Tête métallique | Matériau du goujon | Désalignement U admissible (mm) | Taille d'alésage de vérin applicable (ø) | Filetage nominal de vérin applicable | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.35 € | 1 | 7 jours | M20 à M26 | 1 à 1,75 | Filetages | [Acier] Acier au carbone | Non fourni | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 2 | 100 | M26 × 1.5 | Aucun | ||
101.15 € | 1 | 26 jours | M27 - M28 | 1 à 1,75 | Filetages | [Acier] Acier au carbone | Non fourni | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 2 | 100 | M27 × 1.5 | Aucun | ||
126.00 € | 1 | 4 jours | M27 - M28 | 2 à 2,5 | Filetages | [Acier] Acier au carbone | Non fourni | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 2 | 125 | M27 × 2 | Aucun | ||
21.65 € | 1 | 7 jours | M10 à M18 | 1 à 1,75 | Filetages | [Acier] Acier au carbone | Non fourni | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 0.5 | 32 | M10 × 1.25 | Aucun | ||
32.82 € | 1 | 4 jours | M10 à M18 | 1 à 1,75 | Filetages | [Acier] Acier au carbone | Non fourni | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 0.75 | 40 | M12 × 1.25 | Aucun | ||
57.58 € | 1 | 26 jours | M10 à M18 | 1 à 1,75 | Filetages | [Acier] Acier au carbone | Non fourni | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 0.75 | 40 | M12 × 1.25 | Spécifications haute température (-5 à +100°C) |