Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pad diameter
02: 2 mm / 04: 4 mm / 06: 6 mm / 08: 8 mm / 10: 10 mm / 13: 13 mm / 16: 16 mm / 20: 20 mm / 25: 25 mm / 32: 32 mm / 40: 40 mm / 50: 50 mm
ZP02U□ to 08U□ dimensional drawing
ZP10U□ to 50U□ dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Nominal diameter | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP02U□ | U02 | 2 | 2.6 | 1.2 | 7 | - | 12 | 0.5 |
ZP04U□ | U04 | 4 | 4.8 | 1.6 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP06U□ | U06 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP08U□ | U08 | 8 | 9 | 2.5 | 7 | - | 12 | 1 |
ZP10U□ | U10 | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
ZP13U□ | U13 | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
ZP16U□ | U16 | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 3.5 |
ZP20U□ | U20 | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
ZP25U□ | U25 | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
ZP32U□ | U32 | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 4.5 |
ZP40U□ | U40 | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 6.5 |
ZP50U□ | U50 | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 7.5 |
*Please indicate the material at the end of the model number.
ZP10C□ to 50C□ dimensional drawing
Model | Nominal diameter | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP10C□ | C10 | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 1.7 |
ZP13C□ | C13 | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 1.8 |
ZP16C□ | C16 | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 1.2 |
ZP20C□ | C20 | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 1.7 |
ZP25C□ | C25 | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 1.8 |
ZP32C□ | C32 | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 2.3 |
ZP40C□ | C40 | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 3.3 |
ZP50C□ | C50 | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 3.8 |
ZP10D□ to 40D□ dimensional drawing
Model | Nominal diameter | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP10D□ | D10 | 10 | 12 | 4 | 13 | 10.7 | 15 | 6 |
ZP16D□ | D16 | 16 | 18 | 4 | 13 | 11.7 | 16 | 7 |
ZP25D□ | D25 | 25 | 28 | 4 | 15 | 15.5 | 20 | 10 |
ZP40D□ | D40 | 40 | 43 | 7 | 18 | 24.2 | 29 | 17 |
Pad diameters 6 to 8 mm / ZP06B□ to 08B□ dimensional drawing
Pad diameters 10 to 50 mm / ZP10B□ to 50B□ dimensional drawing
Model | Nominal diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP06B□ | B06 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | - | 13 | 3.4 | 9 | 4 |
ZP08B□ | B08 | 8 | 9 | 2.5 | 7 | - | 13 | 4.8 | 10 | 4 |
ZP10B□ | B10 | 10 | 12 | 4 | 13 | 11.7 | 16 | 5.5 | 13.5 | 5.5 |
ZP13B□ | B13 | 13 | 15 | 4 | 13 | 14.2 | 18.5 | 8.7 | 19 | 7.5 |
ZP16B□ | B16 | 16 | 18 | 4 | 13 | 15.7 | 20 | 10 | 21 | 8.5 |
ZP20B□ | B20 | 20 | 22 | 4 | 15 | 19 | 23.5 | 12.6 | 25 | 10.5 |
ZP25B□ | B25 | 25 | 27 | 4 | 15 | 19.5 | 24 | 16 | 28 | 10.5 |
ZP32B□ | B32 | 32 | 34 | 4 | 15 | 24.5 | 29 | 19 | 37 | 14 |
ZP40B□ | B40 | 40 | 43 | 7 | 18 | 29.2 | 34 | 24.4 | 47 | 16 |
ZP50B□ | B50 | 50 | 53 | 7 | 18 | 33.2 | 38 | 33.4 | 57 | 19 |
*Please indicate the material at the end of the model number.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Méthode de montage | Matériau | Matériau du groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Avec / Sans bague de verrouillage | Diamètre de patin compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Standard | 2 | Avec bague | - | ||
3.00 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Standard | 2 | Avec bague | - | ||
3.18 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard | 2 | Avec bague | - | ||
2.89 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Standard | 2 | Avec bague | - | ||
3.18 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | 2 | Avec bague | - | ||
3.89 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Standard | 2 | Avec bague | - | ||
4.42 € | 10 | 26 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Standard | 4 | Avec bague | - | ||
3.00 € | 10 |
Jour même
Stock | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Standard | 4 | Avec bague | - | ||
3.11 € | 10 | 7 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard | 4 | Avec bague | - | ||
2.89 € | 10 |
Jour même
Stock | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Standard | 4 | Avec bague | - | ||
3.18 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | 4 | Avec bague | - | ||
3.89 € | 10 | 15 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Standard | 4 | Avec bague | - | ||
7.74 € | 1 | 22 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Standard | 6 | Avec bague | - | ||
6.39 € | 1 | 98 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Standard | 6 | Avec bague | - | ||
6.48 € | 1 | 98 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard | 6 | Avec bague | - | ||
6.32 € | 1 | 22 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Standard | 6 | Avec bague | - | ||
6.48 € | 1 | 22 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | 6 | Avec bague | - | ||
7.19 € | 1 | 22 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Standard | 6 | Avec bague | - | ||
4.42 € | 10 | 4 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Standard | 6 | Avec bague | - | ||
3.00 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Standard | 6 | Avec bague | - | ||
3.11 € | 10 | 7 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard | 6 | Avec bague | - | ||
2.89 € | 10 |
Jour même
Stock | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Standard | 6 | Avec bague | - | ||
3.18 € | 10 |
Jour même
Stock | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | 6 | Avec bague | - | ||
3.89 € | 10 | 15 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Standard | 6 | Avec bague | - | ||
7.74 € | 1 | 22 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Standard | 8 | Avec bague | - | ||
6.60 € | 1 | 22 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard | 8 | Avec bague | - | ||
6.32 € | 1 |
Jour même
Stock | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Standard | 8 | Avec bague | - | ||
6.48 € | 1 | 4 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | 8 | Avec bague | - | ||
7.19 € | 1 | 4 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Standard | 8 | Avec bague | - | ||
4.42 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Standard | 8 | Avec bague | - | ||
3.00 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Standard | 8 | Avec bague | - | ||
3.11 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard | 8 | Avec bague | - | ||
2.89 € | 10 | 13 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Standard | 8 | Avec bague | - | ||
3.18 € | 10 |
Jour même
Stock | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | 8 | Avec bague | - | ||
3.89 € | 10 | 15 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Standard | 8 | Avec bague | - | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
10.03 € | 1 | 98 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
8.02 € | 1 | 22 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
9.21 € | 1 | 98 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
5.56 € | 10 | 39 jours | Nervuré / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
4.47 € | 10 | 98 jours | Nervuré / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
3.44 € | 10 | 22 jours | Nervuré / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
3.82 € | 10 | 22 jours | Nervuré / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
4.69 € | 10 | 98 jours | Nervuré / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
9.87 € | 1 | 39 jours | Tampon uniquement | Profond | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
7.74 € | 1 | 22 jours | Tampon uniquement | Profond | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
8.11 € | 1 | 22 jours | Tampon uniquement | Profond | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
9.00 € | 1 | 98 jours | Tampon uniquement | Profond | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
5.56 € | 10 | 4 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
4.47 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
5.52 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
3.44 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
3.82 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
4.69 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Standard | 10 | Avec bague | - | ||
10.15 € | 1 | 22 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Standard | 13 | Avec bague | - | ||
8.02 € | 1 | 22 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Standard | 13 | Avec bague | - | ||
8.34 € | 1 |
Jour même
Stock | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | 13 | Avec bague | - | ||
9.27 € | 1 | 22 jours | Tampon uniquement | Soufflets | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Standard | 13 | Avec bague | - | ||
5.56 € | 10 | 17 jours | Nervuré / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Standard | 13 | Avec bague | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Méthode de montage
Matériau
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Diamètre de patin(ø)
Avec / Sans bague de verrouillage
Diamètre de patin compatible(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles