Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZPT Series adapter, buffer external appearance / structural drawing
Model | (1) Pad | (2) Lock Ring | (3) Type T Adapter | (4) Buffer |
---|---|---|---|---|
ZPT▲▲□**(J/K)■■-B3-A8 | ZP▲▲□** | - | - | ZPB1(J/K)■■-B3 |
ZPT▲▲□**(J/K)■■-B5-A8 | ZPB1(J/K)■■-B5 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-N4-A8 | ZPB1(J/K)■■-N4 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-U4-A8 | ZPB1(J/K)■■-U4 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-04-A8 | ZPB1(J/K)■■-04 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-06-A8 | ZPB1(J/K)■■-06 |
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 2,004, 3,507, 4,010
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, B, UT and CT
Note 3: Applicable buffer strokes (■■): 6 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm
*Refer to ø2 to 8 mm for the thin type, thin type with ribbing and elliptic type.
Model | (1) Pad | (2) Lock Ring | (3) Type T Adapter | (4) Buffer |
---|---|---|---|---|
ZPT▲▲□**(J/K)■■-B5-A10 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL1 | ZPT2-B5 | ZPB2(J/K)■■-B5 |
ZPT▲▲□**(J/K)■■-N6-A10 | ZPB2(J/K)■■-N6 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-U6-A10 | ZPB2(J/K)■■-U6 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-04-A10 | ZPB2(J/K)■■-04 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-06-A10 | ZPB2(J/K)■■-06 |
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 10, 13, 16
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3: Applicable buffer strokes (■■): 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
Model | (1) Pad | (2) Lock Ring | (3) Type T Adapter | (4) Buffer |
---|---|---|---|---|
ZPT▲▲□**(J/K)■■-B5-A10 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL2 | ZPT3-B5 | ZPB2(J/K)■■-B5 |
ZPT▲▲□**(J/K)■■-N6-A10 | ZPB2(J/K)■■-N6 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-U6-A10 | ZPB2(J/K)■■-U6 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-04-A10 | ZPB2(J/K)■■-04 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-06-A10 | ZPB2(J/K)■■-06 |
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 20, 25, 32
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3: Applicable buffer strokes (■■): 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
Model | (1) Pad | (2) Lock Ring | (3) Type T Adapter | (4) Buffer |
---|---|---|---|---|
ZPT▲▲□**(J/K)■■-B5-A14 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL3 | ZPT4-B8 | ZPB3(J/K)■■-B5 |
ZPT▲▲□**(J/K)■■-◇01-A14 | ZPB3(J/K)■■-◇01 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-N6-A14 | ZPB3(J/K)■■-N6 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-U6-A14 | ZPB3(J/K)■■-U6 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-06-A14 | ZPB3(J/K)■■-06 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-08-A14 | ZPB3(J/K)■■-08 |
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 40, 50
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3: Applicable buffer strokes (■■): 10 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm
Note 4: Vacuum entry port (◇): B, N, T
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de patin compatible (mm) | Modèles compatibles | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.02 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J6-04-A8 | ||
17.02 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J6-06-A8 | ||
15.94 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J6-B3-A8 | ||
15.94 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J6-B5-A8 | ||
15.94 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J6-N4-A8 | ||
15.94 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J6-U4-A8 | ||
28.97 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J10-04-A8 | ||
28.97 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J10-06-A8 | ||
27.82 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J10-B5-A8 | ||
27.82 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J10-U4-A8 | ||
29.50 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J15-04-A8 | ||
29.50 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J15-06-A8 | ||
28.35 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J15-B3-A8 | ||
28.35 € | 1 | 31 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J15-B5-A8 | ||
28.35 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J15-N4-A8 | ||
28.35 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J15-U4-A8 | ||
29.50 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J25-B5-A8 | ||
29.50 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**J25-U4-A8 | ||
29.50 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K6-04-A8 | ||
29.50 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K6-06-A8 | ||
29.68 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K6-B3-A8 | ||
29.68 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K6-B5-A8 | ||
28.35 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K6-N4-A8 | ||
41.40 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K10-04-A8 | ||
41.40 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K10-06-A8 | ||
40.24 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K10-B3-A8 | ||
40.24 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K10-B5-A8 | ||
40.24 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K10-N4-A8 | ||
40.24 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K10-U4-A8 | ||
42.00 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K15-04-A8 | ||
42.00 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K15-06-A8 | ||
40.85 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K15-B3-A8 | ||
40.85 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K15-B5-A8 | ||
40.85 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K15-N4-A8 | ||
40.85 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K15-U4-A8 | ||
43.15 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K25-04-A8 | ||
43.15 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K25-06-A8 | ||
42.00 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K25-B3-A8 | ||
42.00 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K25-B5-A8 | ||
42.00 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K25-N4-A8 | ||
42.00 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPT▲▲□**K25-U4-A8 | ||
18.77 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J10-04-A10 | ||
18.77 € | 1 | Devis | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J10-06-A10 | ||
17.61 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J10-B5-A10 | ||
17.61 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J10-N6-A10 | ||
17.61 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J10-U6-A10 | ||
31.19 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J20-04-A10 | ||
30.11 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J20-B5-A10 | ||
30.11 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J20-N6-A10 | ||
30.11 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J20-U6-A10 | ||
32.34 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J30-04-A10 | ||
32.34 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J30-06-A10 | ||
31.19 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J30-B5-A10 | ||
31.19 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J30-N6-A10 | ||
31.19 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J30-U6-A10 | ||
42.00 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J40-04-A10 | ||
42.00 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J40-06-A10 | ||
40.85 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J40-B5-A10 | ||
40.85 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J40-N6-A10 | ||
40.85 € | 1 | 26 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPT▲▲□**J40-U6-A10 |
Loading...
Type à tampon | Composants associés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de patin compatible(mm)
Modèles compatibles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles