Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZPR*-**-B* component configuration
ZPR*-**-A* component configuration
Model | (1) Pad | (2) Lock Ring | (3) Type T Adapter | (4) Type-R Adapter |
---|---|---|---|---|
ZPR▲▲□**-◇◇-A5 | ZP▲▲□** | - | ZPT1-B5 | ZPRS-◇◇-A5 |
ZPR▲▲□**-◇◇-A6 | ZPRS-◇◇-A6 | |||
ZPR▲▲□**-◇◇-B4 | ZPRS-◇◇-B4 | |||
ZPR▲▲□**-◇◇-B5 | ZPRS-◇◇-B5 |
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 2,004, 3,507, 4,010
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, B, UT and CT
Note 3: Vacuum entry port (◇◇): 04, 06
Model | (1) Pad | (2) Lock Ring | (3) Type T Adapter | (4) Type-R Adapter |
---|---|---|---|---|
ZPR▲▲□**-◇◇-A5 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL1 | ZPT2-B5 | ZPRS-◇◇-A5 |
ZPR▲▲□**-◇◇-A6 | ZPRS-◇◇-A6 | |||
ZPR▲▲□**-◇◇-B5 | ZPRS-◇◇-B5 | |||
ZPR▲▲□**-◇◇-B6 | ZPRS-◇◇-B6 |
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 10, 13, 16
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3: Vacuum entry port (◇◇): 04, 06
Model | (1) Pad | (2) Lock Ring | (3) Type T Adapter | (4) Type-R Adapter |
---|---|---|---|---|
ZPR▲▲□**-◇◇-A6 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL2 | ZPT3-B8 | ZPRL-◇◇-A6 |
ZPR▲▲□**-◇◇-A8 | ZPRL-◇◇-A8 | |||
ZPR▲▲□**-◇◇-B5 | ZPRL-◇◇-B5 | |||
ZPR▲▲□**-◇◇-B6 | ZPRL-◇◇-B6 | |||
ZPR▲▲□**-◇◇-B8 | ZPRL-◇◇-B8 |
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 20, 25, 32
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3: Vacuum entry port (◇◇): 04, 06, 08
Model | (1) Pad | (2) Lock Ring | (3) Type T Adapter | (4) Type-R Adapter |
---|---|---|---|---|
ZPR▲▲□**-◇◇-A6 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL3 | ZPT4-B8 | ZPRL-◇◇-A6 |
ZPR▲▲□**-◇◇-A8 | ZPRL-◇◇-A8 | |||
ZPR▲▲□**-◇◇-B6 | ZPRL-◇◇-B6 | |||
ZPR▲▲□**-◇◇-B8 | ZPRL-◇◇-B8 |
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 40, 50
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3: Vacuum entry port (◇◇): 06, 08
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de patin compatible (mm) | Modèles compatibles | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.39 € | 1 | 26 jours | ø20 à ø32, ø40, ø50 | ZPR▲▲□** - 04-A6 | ||
15.39 € | 1 | 4 jours | ø20 à ø32, ø40, ø50 | ZPR▲▲□**-04-A8 | ||
15.39 € | 1 | 16 jours | ø20 à ø32 | ZPR▲▲□**-04-B5 | ||
15.39 € | 1 | 4 jours | ø20 à ø32, ø40, ø50 | ZPR▲▲□**-04-B6 | ||
15.39 € | 1 | 26 jours | ø20 à ø32, ø40, ø50 | ZPR▲▲□**-04-B8 | ||
15.39 € | 1 | 26 jours | ø20 à ø32, ø40, ø50 | ZPR▲▲□** - 06-A6 | ||
13.65 € | 1 | 26 jours | ø20 à ø32, ø40, ø50 | ZPR▲▲□** - 06-A8 | ||
12.98 € | 1 | 4 jours | ø20 à ø32 | ZPR▲▲□**-06-B5 | ||
12.98 € | 1 | 4 jours | ø20 à ø32, ø40, ø50 | ZPR▲▲□**-06-B6 | ||
12.98 € | 1 | 4 jours | ø20 à ø32, ø40, ø50 | ZPR▲▲□**-06-B8 | ||
15.39 € | 1 | 4 jours | ø20 à ø32, ø40, ø50 | ZPR▲▲□**-08-A6 | ||
15.39 € | 1 | 26 jours | ø20 à ø32, ø40, ø50 | ZPR▲▲□** - 08-A8 | ||
15.39 € | 1 | 4 jours | ø20 à ø32 | ZPR▲▲□**-08-B5 | ||
15.39 € | 1 | 26 jours | ø20 à ø32, ø40, ø50 | ZPR▲▲□** - 08-B6 | ||
13.10 € | 1 | 26 jours | ø20 à ø32, ø40, ø50 | ZPR▲▲□** - 08-B8 | ||
14.23 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 | ZPR▲▲□**-04-A5 | ||
14.23 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 | ZPR▲▲□** - 04-A6 | ||
13.58 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 | ZPR▲▲□**-04-B4 | ||
13.58 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 | ZPR▲▲□**-04-B5 | ||
14.23 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 | ZPR▲▲□**-04-B6 | ||
14.23 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 | ZPR▲▲□** - 06-A5 | ||
14.23 € | 1 | 26 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 | ZPR▲▲□** - 06-A6 | ||
14.18 € | 1 | Devis | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 | ZPR▲▲□** - 06-B4 | ||
13.42 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 | ZPR▲▲□**-06-B5 | ||
14.23 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 | ZPR▲▲□**-06-B6 |
Loading...
Type à tampon | Composants associés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de patin compatible(mm)
Modèles compatibles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles