Ventouse, adaptateur gamme ZPY (Numéros de référence)

Ventouse, adaptateur gamme ZPY
Un adaptateur pour la série ZPY.
[Caractéristiques]
· Adaptateur monobloc.
· Diamètre du tampon: 1 (2 à 8 mm)/ 2 (10 à 16 mm)/ 3 (20 à 32 mm)/ 4 (40/50 mm).
[Applications]
· Pièces de rechange pour les ventouses de la série ZPY.

(i)Remarque

  • Le produit réel est différent de celui présenté sur la photo. Ce produit est un adaptateur. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZPY1-N4-A5
ZPY1-N4-A6
ZPY1-N4-B5
ZPY1-N6-A5
ZPY1-N6-A6
ZPY1-N6-B4
ZPY1-N6-B5
ZPY1-U4-A5
ZPY1-U4-A6
ZPY1-U4-B4
ZPY1-U4-B5
ZPY1-U6-A5
ZPY1-U6-A6
ZPY1-U6-B4
ZPY1-U6-B5
ZPY2-N4-A5
ZPY2-N4-B6
ZPY2-N6-A5
ZPY2-N6-A6
ZPY2-N6-B6
ZPY2-U4-A5
ZPY2-U4-A6
ZPY2-U4-B6
ZPY2-U6-A5
ZPY2-U6-B5
ZPY2-U6-B6
ZPY3-N4-A6
ZPY3-N4-A8
ZPY3-N4-B6
ZPY3-N4-B8
ZPY3-N6-A6
ZPY3-N6-A8
ZPY3-N6-B5
ZPY3-N6-B8
ZPY3-U4-A8
ZPY3-U4-B6
ZPY3-U4-B8
ZPY3-U6-A6
ZPY3-U6-A8
ZPY3-U6-B5
ZPY3-U6-B6
ZPY3-U6-B8
ZPY4-N6-A6
ZPY4-N6-A8
ZPY4-N6-B6
ZPY4-N6-B8
ZPY4-U6-A6
ZPY4-U6-A8
ZPY4-U6-B6
ZPY4-U6-B8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de patin compatible
(mm)
Modèles compatibles

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - N4-A5

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - N4-A6

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - N4-B5

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - N6-A5

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - N6-A6

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - N6-B4

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - N6-B5

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - U4-A5

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - U4-A6

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - U4-B4

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - U4-B5

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - U6-A5

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - U6-A6

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - U6-B4

5.73 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 x 4, 3,5 x 7, 4 x 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPY▲▲□** - U6-B5

9.16 €

1 26 jours ø10 à ø16ZPY▲▲□** - N4-A5

9.16 €

1 26 jours ø10 à ø16ZPY▲▲□** - N4-B6

9.16 €

1 26 jours ø10 à ø16ZPY▲▲□** - N6-A5

9.16 €

1 26 jours ø10 à ø16ZPY▲▲□** - N6-A6

9.16 €

1 26 jours ø10 à ø16ZPY▲▲□** - N6-B6

9.16 €

1 26 jours ø10 à ø16ZPY▲▲□** - U4-A5

9.16 €

1 26 jours ø10 à ø16ZPY▲▲□** - U4-A6

9.16 €

1 26 jours ø10 à ø16ZPY▲▲□** - U4-B6

9.16 €

1 26 jours ø10 à ø16ZPY▲▲□** - U6-A5

9.16 €

1 26 jours ø10 à ø16ZPY▲▲□** - U6-B5

9.16 €

1 26 jours ø10 à ø16ZPY▲▲□** - U6-B6

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - N4-A6

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - N4-A8

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - N4-B6

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - N4-B8

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - N6-A6

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - N6-A8

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - N6-B5

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - N6-B8

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - U4-A8

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - U4-B6

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - U4-B8

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - U6-A6

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - U6-A8

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - U6-B5

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - U6-B6

10.31 €

1 26 jours ø20 à ø32ZPY▲▲□** - U6-B8

10.31 €

1 26 jours Ø40 / ø50ZPY▲▲□** - N6-A6

10.31 €

1 26 jours Ø40 / ø50ZPY▲▲□** - N6-A8

10.31 €

1 26 jours Ø40 / ø50ZPY▲▲□** - N6-B6

10.31 €

1 26 jours Ø40 / ø50ZPY▲▲□** - N6-B8

10.31 €

1 26 jours Ø40 / ø50ZPY▲▲□** - U6-A6

10.31 €

1 26 jours Ø40 / ø50ZPY▲▲□** - U6-A8

10.31 €

1 26 jours Ø40 / ø50ZPY▲▲□** - U6-B6

10.31 €

1 26 jours Ø40 / ø50ZPY▲▲□** - U6-B8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Composants associés

Assistance technique