Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Lateral Vacuum Entry Type, Without Buffer ZPX Series external appearance
Mounting Thread Diameter
Mounting Connection | Vacuum Entry Direction | Lateral direction | |
---|---|---|---|
Connection Method | Female Thread | ||
Thread Diameter | ø40 mm, ø50 mm | M8 ×; 1.25, M10 ×; 1.5 | |
ø63 mm, ø80 mm | M10 ×; 1.5, M12 ×; 1.75 | ||
ø100 mm, ø125 mm | M10 ×; 1.5, M12 ×; 1.75 | ||
Vacuum Entry Port | 1/8 (Rc, NPT, NPTF) |
Pad Diameter (mm) | ø40 mm, ø50 mm, ø63 mm, ø80 mm, ø100 mm, ø125 mm |
---|---|
Material (Color) | NBR (black), silicone rubber (white), urethane rubber (brown) Fluorine rubber (black with mark [F]), EPR (black with mark [E]) |
Hardness | NBR / silicone rubber / EPR (A50/S); urethane rubber / Fluorine rubber (A60/S) |
Pad Diameter | Silicone Rubber | Urethane Rubber | Fluorine rubber | EPR |
---|---|---|---|---|
ø40 mm | -1 | 0 | 5 | -1 |
ø50 mm | -1 | 0 | 8 | 0 |
ø63 mm | -2 | 0 | 16 | 0 |
ø80 mm | -3 | 1 | 27 | -1 |
ø100 mm | -5 | 1 | 53 | -1 |
ø125 mm | -8 | 3 | 84 | 0 |
(Unit: g)
Model | Weight |
---|---|
ZPX40H□-□01-B8 | 148 |
ZPX40H□-□01-B10 | 150 |
ZPX50H□-□01-B8 | 160 |
ZPX50H□-□01-B10 | 158 |
ZPX63H□-□01-B10 | 229 |
ZPX63H□-□01-B12 | 219 |
ZPX80H□-□01-B10 | 258 |
ZPX80H□-□01-B12 | 254 |
Model | Weight |
---|---|
ZPX100H□-□01-B10 | 418 |
ZPX100H□-□01-B12 | 414 |
ZPX125H□-□01-B10 | 482 |
ZPX125H□-□01-B12 | 478 |
*For other materials, add the weights provided in the weights table to the left.
(Unit: mm)
ZPX40/50H□-□01-B□ (female thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
ZPX40H□-□01-B8 | 40 | 42 | M8 ×; 1.25 |
ZPX40H□-□01-B10 | 40 | 42 | M10 ×; 1.5 |
ZPX50H□-□01-B8 | 50 | 52 | M8 ×; 1.25 |
ZPX50H□-□01-B10 | 50 | 52 | M10 ×; 1.5 |
ZPX63/80H□-□01-B□ (female thread) dimensions / structural diagram
Model | A | B | C | D | E | F | Y | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPX63H□-□01-B10 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 41 | 63 | 3.5 | M10 ×; 1.5 |
ZPX63H□-□01-B12 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 41 | 63 | 3.5 | M12 ×; 1.75 |
ZPX80H□-□01-B10 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 43 | 65 | 4.5 | M10 ×; 1.5 |
ZPX80H□-□01-B12 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 43 | 65 | 4.5 | M12 ×; 1.75 |
ZPX100/125H□-□01-B□ (female thread) dimensions / structural diagram
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
ZPX100H□-□01-B10 | 100 | 103 | M10 ×; 1.5 |
ZPX100H□-□01-B12 | 100 | 103 | M12 ×; 1.75 |
ZPX125H□-□01-B10 | 125 | 128 | M10 ×; 1.5 |
ZPX125H□-□01-B12 | 125 | 128 | M12 ×; 1.75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du groupe de caoutchouc | Diamètre de patin (ø) | Vis de connexion de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 40 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
21.53 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 40 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
21.53 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 40 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
23.89 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 40 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
23.89 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 40 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
24.98 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 40 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
24.97 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 40 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
21.53 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 50 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
21.53 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 50 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
23.89 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 50 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
23.89 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 50 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
24.97 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 50 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
25.56 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 63 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
25.56 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 63 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
46.56 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 63 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
25.56 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
25.56 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
27.94 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 63 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
27.92 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 63 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
30.16 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 63 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
30.16 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 63 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
26.13 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 80 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
50.56 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 80 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
26.13 € | 1 | 4 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 80 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
26.13 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 80 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
31.31 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 80 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
32.45 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 80 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
32.34 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 100 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
74.89 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 100 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
74.89 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 100 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
32.34 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 100 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
32.34 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 100 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
40.90 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 100 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
40.90 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 100 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
43.15 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 100 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
43.15 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 100 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
112.40 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 125 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
112.40 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 125 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
35.77 € | 1 | 4 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 125 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
35.77 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 125 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
48.85 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 125 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
48.85 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 125 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
53.39 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 125 | M10 × 1.5 (filetage femelle) |
Loading...
Type à tampon | Standard | Type à tampon | Tampon pour charge lourde | Méthode de montage | Type à fixation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Filetage femelle | Environnement de fonctionnement | Standard |
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Rc 1/8 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du groupe de caoutchouc
Diamètre de patin(ø)
Vis de connexion de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles