Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZPT series external appearance
ZPX series external appearance
(Unit: mm)
ZP (40 and 50) H□ dimensional drawing
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
ZP40H□ | 40 | 42 | 32 |
ZP50H□ | 50 | 52 | 42 |
ZP (63 and 80) H80□ dimensional drawing
Model | A | B | C | D | Y |
---|---|---|---|---|---|
ZP63H□ | 63 | 65 | 14.5 | 50 | 3.5 |
ZP80H□ | 80 | 82 | 16.5 | 61 | 4.5 |
ZP (100, 125) H125□ dimensional drawing
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
ZP100H□ | 100 | 103 | 80 |
ZP125H□ | 125 | 128 | 104 |
(Unit: g)
NBR
Model | Weight |
---|---|
ZP40HN | 15 |
ZP50HN | 27 |
ZP63HN | 57 |
ZP80HN | 86 |
ZP100HN | 160 |
ZP125HN | 224 |
Weight Difference by Materials Table
Pad diameter | Silicone rubber | Urethane rubber | Fluorine rubber | EPR |
---|---|---|---|---|
ø40 (diameter 40 mm) | -1 | 0 | 5 | -1 |
ø50 (diameter 50 mm) | -1 | 0 | 8 | 0 |
ø63 (diameter 63 mm) | -2 | 0 | 16 | 0 |
ø80 (diameter 80 mm) | -3 | 1 | 27 | -1 |
ø100 (diameter 100 mm) | -5 | 1 | 53 | -1 |
ø125 (diameter 125 mm) | -8 | 3 | 84 | 0 |
*For other materials, add the weights provided in the Weight Difference by Materials Table.
Pad structural diagram
Remove bolts with a hex key wrench from the suction surface, then tighten the new pad with the bolts while ensuring there is no gap between the adapter plate and the pad.
Material | Color | Engraving |
---|---|---|
NBR | Black | - |
Silicone rubber | White | - |
Urethane rubber | Brown | - |
Fluorine rubber | Black | (F) |
EPR | Black | (E) |
Référence pièce
|
---|
ZP40HF |
ZP40HN |
ZP40HS |
ZP50HN |
ZP50HS |
ZP63HE |
ZP63HF |
ZP63HN |
ZP63HS |
ZP63HU |
ZP80HF |
ZP80HN |
ZP80HS |
ZP100HE |
ZP100HF |
ZP100HN |
ZP100HS |
ZP125HN |
ZP125HS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du groupe de caoutchouc | Diamètre de patin (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.74 € | 1 | Devis | Caoutchouc fluoré | 40 | ||
10.31 € | 1 | 39 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 40 | ||
12.60 € | 1 | 39 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 40 | ||
10.31 € | 1 | 39 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 50 | ||
12.60 € | 1 | Devis | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 50 | ||
13.65 € | 1 | Devis | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 63 | ||
34.63 € | 1 | Devis | Caoutchouc fluoré | 63 | ||
13.65 € | 1 | 39 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | ||
15.98 € | 1 | 39 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 63 | ||
18.21 € | 1 | Devis | Caoutchouc uréthane | 63 | ||
38.73 € | 1 | Devis | Caoutchouc fluoré | 80 | ||
14.23 € | 1 | 39 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 80 | ||
19.40 € | 1 | Devis | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 80 | ||
16.47 € | 1 | Devis | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 100 | ||
59.02 € | 1 | Devis | Caoutchouc fluoré | 100 | ||
16.47 € | 1 | 39 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 100 | ||
24.98 € | 1 | Devis | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 100 | ||
19.90 € | 1 | 39 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 125 | ||
32.95 € | 1 | Devis | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 125 |
Loading...
Type à tampon | Tampon uniquement / Composants associés | Type à tampon | Tampon pour charge lourde | Méthode de montage | Type à fixation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du groupe de caoutchouc
Diamètre de patin(ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles