Ventouse, Type entrée de vide verticale/latérale à grand soufflet sans tampon, série ZPX

Ventouse, Type entrée de vide verticale/latérale à grand soufflet sans tampon, série ZPX
Une ventouse qui peut facilement s'adapter à la forme de la pièce et adhérer au côté des cylindres circulaires.
[Caractéristiques]
· Idéal pour les pièces à surface d'aspiration incurvée, les pièces lourdes et les pièces à grande surface.
· Compatible avec les tampons plats à usage intensif avec nervures.
· La forme du tampon permet d'obtenir une aspiration même sur des surfaces d'aspiration inclinées.

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZPX40HBE-B01-B10
ZPX40HBN-B01-B8
ZPX40HBN-B01-B10
ZPX40HBS-B01-B8
ZPX40HBS-B01-B10
ZPX40HBU-B01-B8
ZPX40HBU-B01-B10
ZPX50HBF-B01-B8
ZPX50HBF-B01-B10
ZPX50HBN-B01-B8
ZPX50HBN-B01-B10
ZPX50HBS-B01-B8
ZPX50HBU-B01-B8
ZPX50HBU-B01-B10
ZPX63HBN-B01-B10
ZPX63HBN-B01-B12
ZPX63HBS-B01-B10
ZPX63HBS-B01-B12
ZPX63HBU-B01-B10
ZPX63HBU-B01-B12
ZPX80HBE-B01-B12
ZPX80HBF-B01-B10
ZPX80HBF-B01-B12
ZPX80HBN-B01-B10
ZPX80HBN-B01-B12
ZPX80HBS-B01-B10
ZPX80HBS-B01-B12
ZPX80HBU-B01-B10
ZPX80HBU-B01-B12
ZPX100HBF-B01-B10
ZPX100HBN-B01-B10
ZPX100HBN-B01-B12
ZPX100HBS-B01-B10
ZPX100HBS-B01-B12
ZPX100HBU-B01-B10
ZPX100HBU-B01-B12
ZPX125HBE-B01-B10
ZPX125HBE-B01-B12
ZPX125HBN-B01-B10
ZPX125HBN-B01-B12
ZPX125HBS-B01-B10
ZPX125HBS-B01-B12
ZPX125HBU-B01-B12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du groupe de caoutchouc Diamètre de patin
(ø)
Vis de connexion de montage

27.27 €

1 26 jours EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée40M10 × 1.5 (filetage femelle)

27.27 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR40M8 × 1.25 (filetage femelle)

27.27 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR40M10 × 1.5 (filetage femelle)

30.16 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone40M8 × 1.25 (filetage femelle)

30.16 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone40M10 × 1.5 (filetage femelle)

31.85 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane40M8 × 1.25 (filetage femelle)

31.85 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane40M10 × 1.5 (filetage femelle)

43.79 €

1 26 jours Caoutchouc fluoré50M8 × 1.25 (filetage femelle)

43.79 €

1 26 jours Caoutchouc fluoré50M10 × 1.5 (filetage femelle)

27.87 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR50M8 × 1.25 (filetage femelle)

27.87 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR50M10 × 1.5 (filetage femelle)

30.76 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone50M8 × 1.25 (filetage femelle)

33.60 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane50M8 × 1.25 (filetage femelle)

33.60 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane50M10 × 1.5 (filetage femelle)

31.79 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR63M10 × 1.5 (filetage femelle)

31.79 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR63M12 × 1.75 (filetage femelle)

35.23 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone63M10 × 1.5 (filetage femelle)

35.23 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone63M12 × 1.75 (filetage femelle)

38.66 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane63M10 × 1.5 (filetage femelle)

38.66 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane63M12 × 1.75 (filetage femelle)

32.95 €

1 26 jours EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée80M12 × 1.75 (filetage femelle)

72.16 €

1 26 jours Caoutchouc fluoré80M10 × 1.5 (filetage femelle)

72.16 €

1 26 jours Caoutchouc fluoré80M12 × 1.75 (filetage femelle)

32.95 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR80M10 × 1.5 (filetage femelle)

32.95 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR80M12 × 1.75 (filetage femelle)

39.27 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone80M10 × 1.5 (filetage femelle)

39.27 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone80M12 × 1.75 (filetage femelle)

42.11 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane80M10 × 1.5 (filetage femelle)

42.11 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane80M12 × 1.75 (filetage femelle)

98.76 €

1 26 jours Caoutchouc fluoré100M10 × 1.5 (filetage femelle)

39.74 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR100M10 × 1.5 (filetage femelle)

39.74 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR100M12 × 1.75 (filetage femelle)

51.15 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone100M10 × 1.5 (filetage femelle)

51.16 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone100M12 × 1.75 (filetage femelle)

54.00 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane100M10 × 1.5 (filetage femelle)

54.00 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane100M12 × 1.75 (filetage femelle)

43.15 €

1 26 jours EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée125M10 × 1.5 (filetage femelle)

43.15 €

1 26 jours EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée125M12 × 1.75 (filetage femelle)

43.15 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR125M10 × 1.5 (filetage femelle)

43.15 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR125M12 × 1.75 (filetage femelle)

59.61 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone125M10 × 1.5 (filetage femelle)

59.61 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone125M12 × 1.75 (filetage femelle)

66.44 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane125M12 × 1.75 (filetage femelle)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard Type à tampon Tampon à large soufflet Méthode de montage Type à fixation
Matériau Groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Rc Environnement de fonctionnement Standard
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide Rc 1/8

Assistance technique