Référence fabricant: ZP40HBE
Marque: SMC
Prix: 15.94 €
Délai de livraison: 26 jours
Matériau du groupe de caoutchouc: EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée
Diamètre de patin: 40 ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZP40HBE
(Unit: mm)
ZP40 / 50HB□ dimensions / structural diagram
Model | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP40HB□ | 40 | 41 | 28 | 43 | 20.5 | 30 | 13 |
ZP50HB□ | 50 | 52 | 36 | 54 | 24 | 40.5 | 16.5 |
ZP63/80HB□ dimensions / structural diagram
Model | A | B | C | D | E | F | G | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP63HB□ | 63 | 65 | 46 | 68 | 31.5 | 50 | 4.5 | 21.5 |
ZP80HB□ | 80 | 83 | 58 | 85 | 37 | 64 | 5 | 27.5 |
ZP100/125HB□ dimensions / structural diagram
Model | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP100HB□ | 100 | 103 | 69 | 107 | 47.5 | 80 | 35.5 |
ZP125HB□ | 125 | 129 | 89 | 135 | 56 | 105 | 44 |
(Unit: g)
Model | Weight |
---|---|
ZP40HBN | 17 |
ZP50HBN | 33 |
ZP63HBN | 63 |
ZP80HBN | 103 |
ZP100HBN | 206 |
ZP125HBN | 390 |
Pad diameter | Silicone rubber | Urethane rubber | Fluorine rubber | EPR |
---|---|---|---|---|
ø40 (diameter 40 mm) | -1 | +1 | +10 | 0 |
ø50 (diameter 50 mm) | -2 | +1 | +19 | 0 |
ø63 (diameter 63 mm) | -3 | +2 | +37 | 0 |
ø80 (diameter 80 mm) | -6 | +2 | +61 | 0 |
ø100 (diameter 100 mm) | -12 | +4 | +121 | -1 |
ø125 (diameter 125 mm) | -22 | +7 | +228 | -3 |
*Add NBR weight to the above table for other materials.
Material | Color | Engraving |
---|---|---|
NBR | Black | - |
Silicone rubber | White | - |
Urethane rubber | Brown | - |
Fluorine rubber | Black | (F) |
EPR | Black | (E) |
Remove bolts with a hex key wrench from the suction surface, then tighten the new pad with the bolts while ensuring there is no gap between the adapter plate and the pad.
Pad replacement method 1
Pad replacement method 2
Référence pièce
|
---|
ZP40HBE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du groupe de caoutchouc | Diamètre de patin (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.94 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 40 |
Loading...
Type à tampon | Tampon uniquement / Composants associés | Type à tampon | Tampon à large soufflet | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de ZPHB, Combinaison de ventouses pour le vide, avec soufflets de protection larges, le numéro d'article est le suivant: ZP40HBE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZP40HBE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du groupe de caoutchouc
Diamètre de patin(ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZP100HBS |
ZP100HBU |
ZP125HBE |
ZP40HBF |
ZP40HBN |
ZP40HBS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du groupe de caoutchouc | Diamètre de patin (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
35.29 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 100 | ||
38.11 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 100 | ||
27.27 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 125 | ||
29.02 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 40 | ||
15.94 € | 1 | 4 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 40 | ||
18.82 € | 1 | 4 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 40 |