Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
High-Efficiency Nozzle KNH External Appearance
High-Efficiency Nozzle KNH Dimensional Drawings
(Unit: mm)
Model | Nozzle Diameter øD | Connection thread | Hex width across flats | L1 | *A | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | ||||||
KNH-R02-100 | ø1 (diameter 1 mm) | R1/4 | 14 | 52 | 46 | 38 |
KNH-R02-150 | ø1.5 (diameter 1.5 mm) | R1/4 | 14 | 52 | 46 | 38 |
KNH-R02-200 | ø2 (diameter 2 mm) | R1/4 | 14 | 52 | 46 | 38 |
*R thread reference dimensions when screwed in
*Product images are representative images.
Référence pièce
|
---|
KNH-R02-100 |
KNH-R02-150 |
KNH-R02-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Round Nozzle Diameter (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
44.66 € | 2 | 7 jours | 1 | ||
44.66 € | 2 | 27 jours | 1.5 | ||
44.66 € | 2 | 3 jours | 2 |
Loading...
Type | Buse | Nozzle Shape | Standard | Features | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Connection Port Type | Filetage mâle | Nozzle Material | Laiton | Max Operating Pressure(MPa) | 1 |
Taille de connecteur | R1/4 |
Configurer
Propriétés de base
Round Nozzle Diameter(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles