Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KNS Low-Noise Nozzle With Male Thread External Appearance
KNS Series Low-Noise Nozzle With Male Thread (Unit: mm)
(Unit: mm)
Model | Nozzle diameter D | Connection thread | Hex width across flats | L1 | A* |
---|---|---|---|---|---|
H1 | |||||
KNS-R02-075-4 | ø0.75 (Diameter 0.75 mm) × 4 | R1/4 | 14 | 20 | 14 |
KNS-R02-090-8 | ø0.9 (diameter 0.9 mm) × 8 | ||||
KNS-R02-100-4 | ø0.1 (diameter 1 mm) × 4 | ||||
KNS-R02-110-8 | ø1.1 (diameter 1.1 mm) × 8 |
*R thread reference dimensions when screwed in
*Product images are representative images.
Référence pièce
|
---|
KNS-R02-075-4 |
KNS-R02-090-8 |
KNS-R02-100-4 |
KNS-R02-110-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Round Nozzle Diameter (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
8.39 € | 2 | 4 jours | 0.75 × 4 | ||
9.65 € | 2 | 4 jours | 0.9 × 8 | ||
8.39 € | 2 | 4 jours | 1 × 4 | ||
9.65 € | 2 | 4 jours | 1.1 × 8 |
Loading...
Type | Buse | Nozzle Shape | Standard | Features | Standard / Silencieux |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Connection Port Type | Filetage mâle | Nozzle Material | Laiton | Max Operating Pressure(MPa) | 1 |
Taille de connecteur | R1/4 |
Configurer
Propriétés de base
Round Nozzle Diameter(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles