Couvercle pour buse avec filetage mâle

Couvercle pour buse avec filetage mâle
Cover for nozzle.
[Features]
· Material: HNBR, fluoroelastomer

(i)Remarque

  • Les images du produit peuvent être uniquement des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cover For Nozzle With Male Thread Specifications

 

(Unit: mm)

 

Cover For Nozzle With Male Thread external appearance

Cover For Nozzle With Male Thread external appearance

VMG1□-□□-1 to 04 drawing

VMG1□-□□-1 to 04 drawing

VMG1□-□□-05 to 07 drawing

VMG1□-□□-05 to 07 drawing

Nozzle Cover Model Material Compatible Blow Gun Model
Model Nozzle Type
P5670129-01 HNBR VMG1□□-□-01 to 04 Nozzle with male thread
ø1 to 2.5 (diameter 1 to 2.5 mm)
P5670129-01F Fluoroelastomer
P5670129-02 HNBR VMG1□□-□-05 to 07 Nozzle with male thread
ø3 to 4 (diameter 3 to 4 mm)
P5670129-02F Fluoroelastomer

Cover For Copper Extension Nozzle Specifications

 

(Unit: mm)

 

Cover For Copper Extension Nozzle external appearance

Cover For Copper Extension Nozzle external appearance

VMG1□-□□-31 to 38 drawing

VMG1□-□□-31 to 38 drawing

Nozzle Cover Model Material Compatible Blow Gun Model
Model Nozzle Type
P5670129-11 HNBR VMG1□□-□-31 to 38 ø6 (6 mm diameter) copper tube
Long nozzle
P5670129-11F Fluoroelastomer
Référence pièce
P5670129-01
P5670129-01F
P5670129-02
P5670129-02F
P5670129-11
P5670129-11F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de couvercle de buse Types de buses compatibles

6.26 €

1 98 jours HNBRBuse avec filetage mâle ⌀1 à ⌀2,5

4.95 €

1 98 jours Caoutchouc fluoréBuse avec filetage mâle ⌀1 à ⌀2,5

3.39 €

1 98 jours HNBRBuse avec filetage mâle ⌀3 à ⌀4

4.95 €

1 98 jours Caoutchouc fluoréBuse avec filetage mâle ⌀3 à ⌀4

2.90 €

1 7 jours HNBRBuse d'extension en cuivre ø6

4.95 €

1 98 jours Caoutchouc fluoréBuse d'extension en cuivre ø6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés

Assistance technique