Pilote de servomoteur AC, type absolu, série LECSS-T

Pilote de servomoteur AC, type absolu, série LECSS-T
Pilote de servomoteur AC, type à impulsions.
[Caractéristiques]
· Puissances de moteur compatibles : 100 W, 200 W, 400 W.
· Codeurs compatibles : type absolu.
· Asservissement par réglage automatique du gain.
· Avec fonctionnalité de réglage de l’affichage.
· Fonction de sécurité STO (Safe Torque Off) disponible.
· Vitesse de communication bidirectionnelle: 3 fois.
· Résistance au bruit améliorée.

(i)Remarque

  • Les pages Web des produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LECSS2-T5
LECSS2-T7
LECSS2-T8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de moteur

1,124.51 €

1 26 jours Servomoteur AC (T6)

1,316.16 €

1 26 jours Servomoteur AC (T7)

1,417.23 €

1 26 jours Servomoteur AC (T8)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Composants périphériques Input Power Supply Monophasé, 200 à 240VAC Position Detection Absolu
Type de contrôleur / pilote Type SSCNET3/H

Assistance technique