Vérin pneumatique, type à montage direct, double effet, simple tige, Série CJ2R

Vérin pneumatique, type à montage direct, double effet, simple tige, Série CJ2R
Vérins à montage direct grâce au fond avant carré.
[Caractéristiques]
· Plus grande liberté de montage.
· Facilité de réglage fin de la position du détecteur.
· Le support transparent du détecteur améliore la visibilité de l’indicateur LED.
· Un orifice perpendiculaire à l'axe a été ajouté au fond avant du ⌀6 (diamètre 6 mm).
· Les numéros de pièce se rapportent aux produits à équerre côté tige.

(i)Remarque

  • Voir le catalogue pour les spécifications détaillées.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDJ2RA16-100Z-B
CDJ2RA16-150Z-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.27 €

1 26 jours

59.21 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
D.I. du cylindre : D(Ø) 16 Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard
Température de fonctionnement(℃) -10:: 70 Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA
Pression de fonctionnement(MPa) 0.06:: 0.7 Specifications Aimant intégré Type of Auto Switch Mounting Montage à bande
Head Cover Port Position 90° par rapport à l'axe Rod Tip Metal Fitting Sans support Type of Mount Support Type de montage sur base

Assistance technique