Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VXD2A0AGB
Valve Specifications | Valve Structure | Pilot operated 2 port diaphragm type | |
---|---|---|---|
Withstand Pressure | 2.0 MPa (resin body type: 1.5 MPa) | ||
Body Material | Aluminum, resin, C37, SUS, CAC408 | ||
Seal Materials | NBR, FKM, EPDM*3 | ||
Enclosure | Dustproof, jetproof (IP65)*1, *4 | ||
Environment | Locations without corrosive or explosive gases | ||
Coil Specifications | Rated Voltage | AC | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC)*2 |
DC | 24 V DC, (12 V DC)*2 | ||
Allowable Voltage Fluctuation | ±10% of rated voltage | ||
Allowable Leakage Voltage | AC | 5% or less of rated voltage | |
DC | 2% or less of rated voltage | ||
Coil Insulation Type | Class B, class H |
*1: Electrical entry "Faston" type terminal is IP40 compliant
*2 Voltage inside () indicates special voltage. (See the SMC catalog)
*3: See the catalog regarding seal material EPDM.
*4: See the SMC catalog glossary for information on protection grades. Contact the SMC support center regarding use in locations that require water resistance.
VXD23 diagram
VXD24 diagram
VXD25/26 diagram
VXD27/28/29 diagram
Number | Part Name | Model | Material |
---|---|---|---|
1 | Body | VXD23 | C37, SUS, Aluminum, resin (PBT) |
VXD24 to 26 | C37, SUS | ||
VXD27 to 29 | CAC408 | ||
2 | Bonnet | VXD23/24 | SUS |
VXD25, 26 | C37, SUS | ||
VXD27 to 29 | CAC408 | ||
3 | Diaphragm Assembly | VXD23 to 29 | SUS, NBR, FKM, EPDM |
4 | Spring | VXD23 to 29 | SUS |
5 | O-Ring | VXD23 to 26 | NBR, FKM, EPDM |
6 | Buffer | VXD23/24 | PPS |
7 | Stopper | VXD23 to 29 | NBR, FKM, EPDM |
8 | Armature Core | Fe | |
9 | Tube | SUS | |
10 | Spring | SUS | |
11 | Armature Assembly | SUS, NBR, FKM, EPDM, resin (PPS) | |
12 | Solenoid Coil | Cu + Fe + resin |
Operation
VXD2A diagram
VXD2B diagram
VXD2C/2D diagram
VXD2E, 2F, 2G diagram
Number | Part Name | Model | Material |
---|---|---|---|
1 | Body | VXD2A | C37, SUS, Aluminum, resin (PBT) |
VXD2B to 2D | C37, SUS | ||
VXD2E to 2G | CAC408 | ||
2 | Bonnet | VXD2A, 2B | SUS |
VXD2C, 2D | C37, SUS | ||
VXD2E to 2G | CAC408 | ||
3 | Diaphragm Assembly | VXD2A to 2G | SUS, NBR, FKM, EPDM |
4 | Spring | VXD2A to 2G | SUS |
5 | O-Ring | VXD2A to 2D | NBR, FKM, EPDM |
6 | Buffer | VXD2A, 2B | PPS |
7 | Sleeve Assembly | VXD2A to 2G | SUS, resin (PPS) |
8 | Push Rod Assembly | Resin (PPS), SUS, NBR, FKM, EPDM | |
9 | Spring | SUS | |
10 | O-Ring A | NBR, FKM, EPDM | |
11 | O-Ring B | NBR, FKM, EPDM | |
12 | Adapter | Resin (PPS) | |
13 | O-Ring C | NBR, FKM, EPDM | |
14 | Solenoid Coil | Cu + Fe + resin |
Operation
Référence pièce
|
---|
VXD2A0AGB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du tube | Embase nominale de tube | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de différentiel de pression de fonctionnement (MPa) | Classe d'isolation | Type d'ouverture de tuyau (détails) | Tension | Matériel d'étanchéité | Direction de sortie du fil de sortie | Option | Matériau du corps | Support | Type détaillé | Fonctions | Entrée électrique du fil de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.06 € | 1 | Devis | Air | Standard / Anti-poussière | Normalement ouvert | NPT | 1/4 | - | - | 10 | -20~ 60 | 0.02~0.4 | B | Aucun | 24VDC | NBR | Aucun | Aucun | Aluminium | Aucun | - | Aucun | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) |
Loading...
Type | Type électromagnétique | Type d'entraînement | Type pilote | Nombre de solénoïdes | Solénoïde simple |
---|---|---|---|---|---|
Application | Article seul | IP | IP65 |
Vous vous trouvez sur la page de VXD, Electrovanne 2 / 2, unité individuelle, membrane asservie, le numéro d'article est le suivant: VXD2A0AGB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXD2A0AGB.
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Diam. du tube
Embase nominale de tube
Type détaillé
Type
Fluide applicable
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Type d'ouverture de tuyau (détails)
Tension
Matériel d'étanchéité
Direction de sortie du fil de sortie
Option
Matériau du corps
Support
Fonctions
Entrée électrique du fil de sortie
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VXD230AAB |
VXD230AABXB |
VXD230AABXCC |
VXD2A0AGD |
VXD2A0AGXB |
VXD2A0AJA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du tube | Embase nominale de tube | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de différentiel de pression de fonctionnement (MPa) | Classe d'isolation | Type d'ouverture de tuyau (détails) | Tension | Matériel d'étanchéité | Direction de sortie du fil de sortie | Option | Matériau du corps | Support | Type détaillé | Fonctions | Entrée électrique du fil de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.89 € | 1 | Devis | Air | Standard / Anti-poussière | Normalement fermés | NPT | 1/4 | - | - | 10 | -20~ 60 | 0.02~ 0.7 | B | Aucun | 24VDC | NBR | Aucun | Aucun | Aluminium | Aucun | - | Aucun | Passe-fils | ||
35.68 € | 1 | Devis | Air | Standard / Anti-poussière | Normalement fermés | NPT | 1/4 | - | - | 10 | -20~ 60 | 0.02~ 0.7 | B | Aucun | 24VDC | NBR | Norme | Aucun | Aluminium | Inclus | - | Aucun | Passe-fils | ||
35.68 € | 1 | Devis | Air | Standard / Anti-poussière | Normalement fermés | NPT | 1/4 | - | - | 10 | -20~ 60 | 0.02~ 0.7 | B | Aucun | 24VDC | NBR | 270° | Aucun | Aluminium | Aucun | - | Aucun | Passe-fils | ||
58.24 € | 1 | Devis | Air | Standard / Sans huile / Anti-poussière | Normalement ouvert | G | 1/4 | - | - | 10 | -20~ 60 | 0.02~0.4 | B | Aucun | 24VDC | NBR | Aucun | Sans huile | Aluminium | Aucun | - | Aucun | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | ||
58.85 € | 1 | Devis | Air | Standard / Anti-poussière | Normalement ouvert | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | 10 | -20~ 60 | 0.02~0.4 | B | Aucun | 24VDC | NBR | Norme | Aucun | Aluminium | Inclus | - | Aucun | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | ||
57.06 € | 1 | Devis | Air | Standard / Anti-poussière | Normalement ouvert | G | 1/4 | - | - | 10 | -20~ 60 | 0.02~ 0.6 | B | Aucun | 110VAC | NBR | Aucun | Aucun | Aluminium | Aucun | - | Aucun | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) |